Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SP11/SP13

SP11
SP11
Sprühköpfe mit Rückschlagventil zur Schmierung von Kettengliedern, Zahnrädern, Werkzeugen und Werkstücken, etc.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Anzahl der Bohrungen:
    SP11: 1
    SP13: 3


Besonderheiten:
  • ohne eigene Dosierung
  • Das Öl wird durch Kolbenverteiler zugeteilt, die zwischen Pumpe und Spühköpfen installiert sind

Unterlagen zum Thema

SKF logo