Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

LubriLean VarioSuper

VarioSuper
VarioSuper
Geräte für die interne und externe Minimalschmierung (MMS)

Anwendungen
  • Bearbeitungzentren, Drehzentren, Sondermaschinen
  • Interne und externe MMS 


Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Behälterinhalt: 1,8 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 3
  • Druckluftanschluss: 6 - 10 bar (optimal: 8 bar)
  • Ölmenge: 1 - 150 ml/h
  • Luftverbrauch: 15 - 300 Nl/min pro Auslass
  • Luft-/Ölmengeneinstellung: über Maschinensteuerung
  • Integrierte Drucküberwachung


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

How to install SKF LubriLean VarioSuper

SKF logo