LubriLean Vario

SKF LubriLean Vario
Geräte für die interne und externe Minimalschmierung (MMS)
Anwendungen
Technische Merkmale:
Anwendungen
- Drehen, Fräsen, Bohren
- Spezial-Anwendungen (z. B. Mehrfachspindel)
- Nachträglicher Einbau an Drehmaschinen
- Interne und externe MMS
Technische Merkmale:
- Schmierstoff: Öl
- Behälterinhalt: 1,8 l
- Anzahl der Auslässe: 1 - 3
- Druckluftanschluss: 6 - 10 bar (optimal: 8 bar)
- Ölmenge: 1 - 150 ml/h
- Luftverbrauch: 15 - 300 Nl/min pro Auslass
-
Luft-/Ölmengeneinstellung: manuell
Besonderheiten:
- CE-Konformitätszeichen
Unterlagen zum Thema
- Produktbroschüre: 1-5102-DE (1.0 MB)
- Bedienungsanleitung: 951-130-229 DE (248 KB)
- Montageanleitung: 951-170-221 (3.4 MB)