Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Vectolub VTEC

VTEC
VTEC

Minimalmengen-Schmiergerät mit bis zu 8 Auslässen


Anwendungen:

  • Zerspanende Metallbearbeitung, Blechbearbeitung
  • Beölung von Teilen
  • Schmierung von Förderanlagen
  • Schmierstoffdosierung,

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Viskosität: 10 bis 400 mm²/s bei Betriebstemperatur
  • Anzahl der Module: 1 - 8
  • Druckluftanschluss: 5 - 8 bar
  • Fördermenge einer Mikropumpe: 3 - 90 mm³/Hub
  • Luftverbrauch: min. 800 Nl/min


Besonderheiten:

  • Modular Lässt sich optimal an die Bedürfnisse des Anwenders anpassen.
  • Ausbaubar Ein Modul kann jederzeit zum System hinzugefügt oder aus diesem entfernt werden.
  • Multifunktional Eine einzige VTEC-Einheit kann mehrere Anlagen gleichzeitig schmieren
  • Sicher Jeder Auslass kann einzeln kontrolliert und überwacht werden


SKF logo