Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

171-210

171-210
171-210
Strömungswächter für Öl-Umlaufschmiersysteme SKF CircOil

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 20 - 1.000 mm²/s
  • Durchflussmenge:
    171-210-05x: 50 - 1.800 cm³/min
    171-210-06x: 1,6 - 14 l/min
  • Elektr. Schaltung: Wechsler 250 V AC; 0,5 A
  • Betriebsdruck: 4 - 25 bar
  • Betriebstemperatur: +5 bis 80 °C


SKF logo