Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

AM1000

AM1000
AM1000
Aerosolmonitor für Minimalmengen-Schmiersysteme SKF LubriLean

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Aerosol für MMS
  • Typische Tröpfchengröße ø: 0,5 - 5 μm
  • Betriebsspannung: 24 V DC ±25 %
  • Max. Durchsatz: 800 Nl/min
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis +60 °C


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo