Strömungswächter/ -sensoren
Strömungswächter dienen zur Überwachung des Ölstroms von der Pumpe oder vom Kolbenverteilerelement zur Schmierstelle. Hierfür kommen Strömungswächter in verschiedenen Ausführungen zum Einsatz. Eine weitere Aufgabe besteht in der Überwachung eines kontinuierlichen Ölstroms von der Pumpe hinein in das Schmiersystem.
Strömungssensoren überwachen ebenfalls den Ölstrom von der Dosiereinheit bis zur Schmierstelle, wobei jedoch das Dosierelement nur kurzfristig eine geringe Ölmenge abgibt.
Schlierensensoren überwachen die Kontinuität der Ölströmung in Öl+Luft-Schmiersystemen.. Aerosol-Monitore überwachen die Kontinuität des Aerosolstroms in den Minimalmengen-Schmiersystemen SKF LubriLean.
Folgende Punkte sind bei der Auswahl des Überwachungsgeräts zu beachten:
Schlierensensoren überwachen die Kontinuität der Ölströmung in Öl+Luft-Schmiersystemen.. Aerosol-Monitore überwachen die Kontinuität des Aerosolstroms in den Minimalmengen-Schmiersystemen SKF LubriLean.
Folgende Punkte sind bei der Auswahl des Überwachungsgeräts zu beachten:
-
intermittierender oder kontinuierlicher Betrieb
-
Art des Schmiersystems
-
zu überwachende Ölmenge
-
Effektive Viskosität des Schmierstoffs
- Systemdruck.
Die Tabelle gibt einen Überblick über die technischen Daten der Strömungswächter/-sensoren.