Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Feuchtigkeitssensor FS-1

FS-1
FS-1
Zur Überwachung der relativen Feuchtigkeit im Messbereich 0 bis 100 %

Technische Eigenschaften:
  • Messprinzip: Kapazitiver Feuchtigkeitssensor
  • Messbereich: 0 bis 100 % RF
  • Genauigkeit: L ±3 % RF
  • Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C
  • Betriebsspannung: 8 – 32 V DC (Empfehlung 8 – 15 V DC)
  • Widerstand: 300 Ω
  • Energieverbrauch: 4 – 20 mA über Zweidrahtleitung

Besonderheiten:
  • CE-Konformitätszeichen
  • Erfasst die relative Feuchtigkeit im empfindlichen Innenbereich von hochwertigen Werkzeugmaschinenspindeln
  • Über M18-Gewinde in das Spindelgehäuse einschraubbar
  • Elektroanschluss: Standardstecker M12x1

Einsatzbereiche:
  • Werkzeugmaschinenspindeln
  • Lager und Getriebe
  • Behälter für Öl-Umlaufschmiersysteme SKF CircOil:

Unterlagen zum Thema

SKF logo