Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Überwachungsgeräte

Zur Überwachung der Funktion von Schmiersystemen

Hierfür kommen verschiedene Geräte in Frage, die ein optisches oder elektrisches Signal erzeugen. Diese Signale werden von den elektronischen Steuer- und Überwachungsgeräten ausgewertet und an die Maschinensteuerung oder den Bediener weitergegeben.

Folgende Werte werden für die Überwachung von Schmiersystemen genutzt:

  • Füllstand in den Schmierstoffbehältern
  • Druck in den Leitungssystemen des Zentralschmiersystems
  • Strömung (qualitativ) in Rohrleitungen
  • Volumen (quantitativ) in Rohrleitungen
  • Öl-Luft-Gemische in Rohrleitungen
  • Verschmutzung in Filtern
  • Bewegung von Anzeigeelementen
  • Temperatur im Schmierstoffbehälter und in den Lagern
  • Feuchtigkeit in Schmierstoffen

Overview of monitoring devices for different lubrication systems

  • Single-line lubrication systems

    Pressure sensors
    ProductLubricantSwitching pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    DSAoil
    fluidgrease
    1-3014.5-435+10 to 60-58 to +158
    DSBgrease20-300290-4350-25 to +80-13 to +176
    DSC1oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC2oil
    fluidgrease
    0-400-580-10 to +80+14 to 176
    DSC3oil
    fluidgrease
    0-1000-1450-25 to +80-13 to +176
    247333oil
    fluidgrease
    0-2760-4000-29 to +82-20 to +180
    DSDoil
    fluidgrease
    0,5-457.25-653-30 to +100-22 to +212
    69630oil
    fluidgrease
    grease
    19-207275-3000-25 to +65-13 to +149
    234-11145-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-4000-5800-25 to +125-13 to +257
    234-11272-4
    oil
    fluidgrease
    grease
    10-600
    145-8700
    -25 to +100
    -13 to +212
    234-10330-4oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +85-4 to +185
    234-13161-xoil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +80-13 to +176
    234-10663-1oil
    fluidgrease
    grease
    0-6000-8700-20 to +100-13 to +212
    234-10825-8oil
    fluidgrease
    grease
    100-4001450-5800-20 to +85-13 to +185

    Solenoid valves
    ProductTypeOperating pressureOperating temperature

    barpsi°C°F

    3502413-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502423-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502444-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502454-way10,3150-18 to +490 to +120
    3502823-way10,3150-18 to +600 to +140
    3502833-way10,3150-18 to +600 to +140
    253-14076-63/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    253-14076-73/2-way0,5-167.3-232-10 to +55+14 to 131
    525-32085-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32086-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    525-32087-13/2-way0-4000-5800-20 to +60-4 to +140
    161-110-0312/2-way5007250-25 to +80-13 to +176
    161-140-0504/2-way3204350-25 to +80-13 to +176
  • Progressive lubrication systems
  • Dual-line lubrication systems
SKF logo