Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

995-001-901

995-001-901
995-001-901
Füllstandsschalter zur Überwachung des Füllstandes in Behältern von Pumpenaggregaten MKx.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fließfett
  • Anzahl der Schaltpunkte: 1 (für Mindestfüllstand)
  • Kontaktart: Kontakt öffnet bei zu niedrigem Pegel
  • Einbaulage: vertikal: 
  • Betriebstemperatur: –25 bis +80 °C

SKF logo