Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

WS32-x / WS33-x / WS35-x

WS32-S30+XX
WS32-S30+XX
WS33-2+XXX
WS33-2+XXX
WS35-S10+XXX
WS35-S10+XXX
Füllstandsschalter zur Überwachung des Füllstandes in drucklosen Flüssigkeitsbehältern.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Flüssigkeiten mit einer maximalen effektiven Viskosität von 1.500 mm²/s
  • Anzahl der Schaltpunkte:
    WS32: 1 (für Mindestfüllstand)
    WS33: 2 (für Mindest- und Höchstfüllstand)
    WS35: 2 (für Mindestfüllstand mit Vorwarnung und fester Restmenge von etwa 25 mm)
  • Stecker: Geräte- oder Rundstecker
  • Einbaulage: vertikal
  • Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C

Besonderheiten:

  • WS35 mit Vorwarnung

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo