WS63

WS63
Füllstandsschalter zur Überwachung des Füllstandes in drucklosen Flüssigkeitsbehältern.
Technische Eigenschaften:
Technische Eigenschaften:
- Schmierstoff: Flüssigkeiten mit einer maximalen effektiven Viskosität von 1.500 mm²/s
-
Anzahl der Schaltpunkte: 1 (für Mindestfüllstand)
-
Stecker: Gerätestecker
-
Einbaulage: Horizontal
- Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C
Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter