Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

BPSG1-PSA

SKF BPSG1-PSA
SKF BPSG1-PS
Druckschaltereinheit (Druckschalter, Druckmessgerät und Gehäuse für den Schalter) für SKF Einleitungs-Zentralschmiersysteme

Entwickelt zur Messung des Fettdrucks.

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Klasse-1
  • Betriebstemperatur: -25 bis +85 °C
  • Versorgungsspannung: 24 V DC 
  • Ausgangssignal: Ein/Aus
  • Schutzart: IP65
SKF logo