DDS 50/1
Differenzdruckschalter

DDS50 Differenzdruckschalter
Dieser Differenzdruckschalter misst den Druckunterschied zwischen Hauptleitung 1 und 2. Ein Signal wird an die elektrische Steuereinheit gesendet, wenn der Differenzdruck p = 50 bar erreicht. Dieser fest eingestellte Differenzdruck bietet einen hohen Grad an Funktionszuverlässigkeit für Zweileitungssysteme. Der Druckschalter DDS 50/1 wird vor dem letzten Schmierstoffverteiler angebracht.
Eigenschaften und Vorteile:
- Bietet festen Differenzdruck; keine Einstellschraube erforderlich
- Zuverlässige Ausführung für raue Umgebungen
- Hält den Systemdruck auf dem niedrigsten und wirtschaftlichsten Niveau – sowohl im Sommer als auch im Winter
-
Reduziert das Risiko des Ausblutens von Fett (Trennung von Seife und Öl)
-
Anwendungen
- Schwerindustrie
- Stahlindustrie
- Bergbau
-
Technische Eigenschaften
-
Downloads zum Thema