Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

DSA

Druckschalter für Einleitungs-Schmiersysteme

DSA mit DIN-Stecker
DSA mit DIN-Stecker
DSA mit M12x1-Stecker
DSA mit M12x1-Stecker
SKF Druckschalter der Reihe DSA überwachen den Druck innerhalb eines Zentralschmiersystems, um dessen einwandfreie Funktion beurteilen und sicherstellen zu können. Wichtige Überwachungsparameter in intermittierend betriebenen Zentralschmiersystemen mit SKF Einleitungs-Schmierstoffverteilern sind Druckaufbau, Druckhöhe und Druckabbau.

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo