Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Druckschalter

SKF Druckschalter überwachen den Druck innerhalb eines Zentralschmiersystems, um dessen einwandfreie Funktion beurteilen und sicherstellen zu können.

Überwachungsparameter:

SKF MonoFlex Einleitungs-Schmiersysteme und SKF DuoFlex Zweileitungs-Zentralschmiersysteme:
  • Druckaufbau 
  • Druckhöhe
  • Druckabbau

SKF CircOil Öl-Umlaufschmiersysteme:
  • Druck im Rohrsystem
  • Funktion des Zentralschmiersystems


Schmiersysteme SKF Oil+Air:

  • Luftdruck
  • Funktion des Zentralschmiersystems


Bauarten:
  • Öffner
  • Schließer
  • Wechsler

Schmierstoffe:

  • Öl
  • Fließfett der NLGI-Klassen 000, 00 und 0
  • Fett der NLGI-Klassen 1 und 2 
  • beölte Druckluft
  • Luft


Die Tabelle gibt einen Überblick über die technischen Daten dieser Druckschalter.


SKF logo