Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

BPSG1-PTA

Druckwertgeber für Einleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MonoFlex

SKF BPSG1-PTA
SKF BPSG1-PTA
Das Gerät besteht aus einem Druckwertgeber und Manometer. Die Hauptleitung des Schmiersystems wird durch das Gerät hindurchgeführt. Der im Gehäuse der Einheit untergebrachte Druckwertgeber misst den Druck des durchströmenden Schmierstoffs und sendet diese Information an das Steuergerät. Der Druck in der Hauptleitung kann sowohl über das Manometer als auch durch das Steuergerät überwacht werden.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI 1
  • Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
  • Druckbereich: 0 - 250 bar
  • Versorgungsspannung: 24 (10 - 30) V DC
  • Ausgangssignal: 4-20 mA Ausgangssignal eines Druckwertgebers
  • Schutzart: IP65 (Schutzart nur bei Modellen mit Gehäuse)
SKF logo