Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SP/SFE30

Impulsgeber

SP / SFE
SP/SFE

SP/SFE30 Impulsgeber überwachen den Volumenstrom von Öl bzw. Fett. Die Schaltimpulse sind proportional zum Volumenstrom. Sie werden von einer nachgeschalteten Kontrolleinheit ausgewertet.
Die Impulsgeber SP/SFE30/6GL wurden vom Germanischen Lloyd zum Einsatz auf Schiffen zugelassen.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Für Öl und Fett der NLGI-Klasse 2
  • Betriebsdruck max. 600 bar (8.700 psi)
  • SP/SFE 30/6 GL: Zertifiziert von Germanischer Lloyd
SKF logo