CLV-2

CLV-2
Elektrisch gesteuertes pneumatisches Absperrventil
In einem Fettschmiersystem sind die durch ein Pumpenaggregat versorgten Schmierstränge durch Absperrventile voneinander getrennt. Das Ventil CLV-2 kann bei Bedarf auch direkt an der zu schmierenden Maschine verwendet werden (Interlocking). Beim Anlaufen der Maschine wird das Ventil geöffnet und dadurch die Zufuhr von Schmierstoff zur Maschine ermöglicht.
Technische Eigenschaften:
In einem Fettschmiersystem sind die durch ein Pumpenaggregat versorgten Schmierstränge durch Absperrventile voneinander getrennt. Das Ventil CLV-2 kann bei Bedarf auch direkt an der zu schmierenden Maschine verwendet werden (Interlocking). Beim Anlaufen der Maschine wird das Ventil geöffnet und dadurch die Zufuhr von Schmierstoff zur Maschine ermöglicht.
Technische Eigenschaften:
-
Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI 1
-
Betriebstemperatur: -10 bis +50 °C
-
Druckbereich: 4 - 7 bar
-
Steuerspannung:
- 24 ±10% V DC
- 115 ±10%; 50/60 V AC, Hz
- 230 ±10%; 50 V AC, Hz