Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

MP 2

Luftbetriebene Umsteuerung

MP 2 Umsteuerungen
MP 2 Umsteuerungen

Zur Verwendung in Zweileitungssystemen entwickelt, funktioniert die pneumatisch angetriebene Umsteuerung MP 2 wie ein 4/2-Wegeventil. Sie leitet den Schmierstoff abwechselnd in eine der beiden Hauptleitungen, während die andere Hauptleitung am Rücklauf der Pumpe angeschlossen ist.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Mit vier Spannungen verfügbar – 24 und 110 V DC, 110 und 220 V AC
  • Kann als 3/2-Wegeventil für Fettsysteme verwendet werden
  • Maximaler Betriebsdruck von 400 bar (5 800 psi)
  • Effizienter Betrieb in einem Temperaturbereich von
    –20 bis +70 °C

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo