WSE
Elektrisch betätigte Umsteuerung

Werksseitig verschlossene Anschlüsse des EMU 3 ermöglichen die Verwendung als zuverlässiges und effizientes Absperr- oder Wegeventil. In diesem Fall kann die Position „M“ nicht verwendet werden. Die Bezeichnung dieser Wegeventile lautet WSE.
Eigenschaften und Vorteile:
- Funktioniert aufgrund des elektrisch angetriebenen Kolbenschieberventils zuverlässig unter rauen Bedingungen
- Resistent gegen feste Additive in Fetten
- Große Anschlussgewinde ermöglichen größere Leitungsdurchmesser bis 30 mm (11/4 in) und große Leitungslängen.
-
Anwendungen
Werksseitig verschlossene Anschlüsse des EMU 3 ermöglichen die Verwendung als zuverlässiges und effizientes Absperr- oder Wegeventil. In diesem Fall kann die Position „M“ nicht verwendet werden. Die Bezeichnung dieser Wegeventile lautet WSE.
Eigenschaften und Vorteile:
- Funktioniert aufgrund des elektrisch angetriebenen Kolbenschieberventils zuverlässig unter rauen Bedingungen
- Resistent gegen feste Additive in Fetten
- Große Anschlussgewinde ermöglichen größere Leitungsdurchmesser bis 30 mm (11/4 in) und große Leitungslängen.
-
Technische Eigenschaften
-
Downloads zum Thema