OLA72

OLA72-02
Öl+Luftaggregat mit Ölbehälter, Einspritzöler und Mengenteiler
Einspritzöler
Einspritzöler
- Schmierstoff: Öl
-
Betriebsviskosität: 10 bis 1.100 mm²/s
- Behälterinhalt: 1 l
- Einspritzöler: Modell mit 3 Anschlüssen
- Fördervolumen: 0,003 - 0,03 cm³
- Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C
Besonderheiten:
- CE-Konformitätszeichen