Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Automatische Schmiersysteme für Landmaschinen

Bolzen und Buchsen versagen ohne angemessene Schmierung

Bolzen und Buchsen versagen ohne angemessene Schmierung

Ein ausreichender, kontinuierlicher Schmierfilm reduziert nicht nur den Verschleiß, sondern auch die Verunreinigung von Buchsen und Lagern. Wenn Gesteinsstaub, Schmutz, Sand oder Wasser in diese Komponenten eindringen, bilden sich Schleifpartikel und die Gebrauchsdauer des Lagers wird so erheblich verringert.

Eine manuelle Schmierung dauert in der Regel etwa 30 Minuten pro Maschine und Wartungszyklus. Wenn dabei nicht alle Schmierstellen an jeder Maschine ausreichend geschmiert werden, kann sich dies negativ auf Zeitpläne, Wartungskosten und Maschinenlaufzeiten auswirken.

Entdecken Sie, wie Sie mit Schmiersystemen die Produktivität landwirtschaftlicher Maschinen steigern können

Erhöhen Sie mit Schmiersystemen von SKF und Lincoln die Produktivität Ihrer Windkraftanlage

Die automatische Schmierung reduziert Ausfallzeiten, sodass Ihre Ausrüstung einsatzbereit ist, wenn Sie sie brauchen. Die Schmiersysteme bedeuten nicht nur mehr Zuverlässigkeit und eine verlässlichere Verfügbarkeit, sondern sie tragen auch zur Verlängerung der Gebrauchsdauer, zu niedrigeren Betriebs- und Schmierstoffkosten sowie einer verminderten Umweltbelastung bei, da sie Überdosierung beim Schmieren vermeiden. Wird weniger manuell geschmiert, sinkt außerdem das Unfallrisiko und die Mechaniker können für andere Aufgaben eingesetzt werden.

Die automatischen Progressiv- oder Einleitungs-Schmiersysteme von SKF und Lincoln helfen dabei, Schäden an Lagern und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden und Arbeitskräfte optimal einzusetzen.

Vorteile automatischer Schmierung

  • Verlängert die Intervalle zur vorbeugenden Wartung
  • Reduziert den Zeitaufwand für die vorbeugende Wartung
  • Reduziert Komponentenausfälle
  • Verbessert die Maschinennutzung
  • Verlängert die Gebrauchsdauer
  • Erhöht die Maschinensicherheit und Zuverlässigkeit
  • Höherer Wiederverkaufswert der Ausrüstung

Lösungen für alle Anwendungen in der Landwirtschaft

Die automatischen Schmiersysteme von SKF und Lincoln helfen Ihnen dabei, die Zeit auf dem Feld optimal zu nutzen. Unsere Schmierungslösungen wurden so entwickelt, dass Ihre Maschinen während der Saison zuverlässig im Einsatz sind.

SKF bietet dem landwirtschaftlichen Bereich eine umfassende Auswahl an Hochleistungs-Schmiersystemen, die auf die spezifischen Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind. Erstausrüster (OEMs) und ihre Händler bieten Schmiersysteme von SKF und Lincoln serienmäßig an. Außerdem können die Vertragshändler unseres internationalen Netzwerks Systeme für die meisten gängigen Landmaschinen auslegen und installieren.

SKF logo