Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Automatische Schmiersysteme für Baumaschinen

Bolzen und Buchsen versagen ohne angemessene Schmierung

Bolzen und Buchsen versagen ohne angemessene Schmierung
Wenn jedoch nicht jede Schmierstelle an jeder Maschine und bei jedem Vorgang geschmiert wird, drohen negative Folgen für Arbeitsplanung, Instandhaltungskosten und Termintreue. Wenn Staub, Schmutz, Sand und Wasser in Maschinenkomponenten eindringen können, bildet sich ein abrasives Gemisch, das die Gebrauchsdauer von Lagern erheblich verkürzen kann. Das führt zu ungeplanten Stillstandszeiten und senkt die Produktivität.

Entdecken Sie, wie Sie mit automatischen Schmiersystemen Ihre Produktivität maximieren können

Automatische Schmiersysteme können helfen

Automatische Schmiersysteme liefern die richtige Fettmenge zur richtigen Zeit – während die Anlage in Bewegung ist. Durch die regelmäßige Schmierung wird ein Abbau des Schmierfilms verhindert. Das verlangsamt den Verschleiß von Komponenten und reinigt gleichzeitig Bolzen und Buchsen.

Vorteile automatischer Schmierung

  • Zeitgewinn von mindestens 30 Minuten pro Schmiervorgang und Maschine
  • Produktionssteigerung durch störungsarmen Betrieb
  • Reduzierung der Ersatzteilkosten durch richtig geschmierte Komponenten
  • Höherer Wiederverkaufswert der Anlage durch Einsatz eines Schmiersystems
  • Geringeres Unfallrisiko
  • Niedrigere Schmierstoffkosten
  • Reduzierung negativer Umweltfolgen durch gesteuerte Schmierung

Erfahrung in einer Vielzahl von Einsatzbereichen

SKF hat ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken Progressiv- oder Einleitungsschmiersystemen für die speziellen Anforderungen von Baumaschinen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie bei der Zustandsüberwachung Ihrer Maschinen und Komponenten, inklusive des Schmiersystems. Viele Erstausrüster bieten die Schmiersysteme von SKF oder Lincoln bereits als werkseitige Optionen an. Schwere Gelenke, lange Hebelarme, Abrisstechnik, Sand, Wasser, Steine, Verunreinigungen: SKF bietet Schmierungslösungen für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und Aufgaben.

SKF logo