Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierungslösungen für den Werkzeugmaschinenbau

Verbessern Sie Effizienz und Zuverlässigkeit

Fräsen mit Minimalmengenschmierung

Produkte, Systeme und Anwendungs-Fachwissen von SKF tragen dazu bei, dass Werkzeugmaschinen schneller, länger und sauberer laufen. Unsere Schmierungslösungen ermöglichen die Steigerung von Zuverlässigkeit und Effizienz während des gesamten Lebenszyklus‘ von Maschinen und Anlagen. Gleichzeitig verbessern sie die Umweltbilanz von Produktionsabläufen.

Entdecken Sie, wie Sie mit Schmiersystemen die Effizienz erhöhen können

Ein umfassendes Sortiment an Schmierungslösungen für maximale Anlagenzuverlässigkeit

Wir bieten eine Vielzahl von manuellen und automatischen Schmierungslösungen für Lager, Linearantriebe und Spindeln, darunter auch Lösungen zur Minimalmengenschmierung für die spanende Bearbeitung sowie Kühlmittelpumpen. Mit diesen Lösungen können Anwender die Produktivität steigern, die Betriebs- und Wartungskosten reduzieren und den Arbeits- und Umweltschutz verbessern.

SKF kann Sie auch bei der Optimierung von Schmierungseinstellungen und -intervallen sowie bei der Entwicklung Ihres spezifischen Schmierungsprogramms unterstützen.

Vorteile automatischer Schmiersysteme

Vorteile bei den operativen Abläufen

  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Reduzierung von ungeplanten Stillstandzeiten
  • Verbesserte Rentabilität

Vorteile bei der Instandhaltung

  • Reduzierung der Reparaturkosten
  • Verlängerung der Instandhaltungsintervalle
  • Vermeidung von Über- und Unterschmierung

Vorteile beim Arbeitsschutz

  • Größere Arbeitssicherheit durch Wegfall manueller Schmierung von schwer zugänglichen oder in kritischer Betriebsumgebung liegenden Schmierstellen
  • Geringeres Rutsch- und Sturzrisiko als bei der manuellen Schmierung
  • Verringerte Gesundheitsbeeinträchtigung durch Abluft

Umweltvorteile

  • Reduzierung des Energiebedarfs durch geringere Reibung
  • Reduzierung von CO2 -Emissionen und Wasserverbrauch (MQL)
  • Verbesserung der Umweltverträglichkeit aufgrund effizienterer Schmierstoffverwendung

Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen

SKF bietet Schmierungslösungen für praktisch jede Anwendung, inklusive kundenspezifischer Lösungen, für optimierte Funktion und Effizienz. Unsere Schmierungslösungen schützen Werkzeugmaschinenlager, Linearführungen, Bettführungsbahnen, Spindeln, Werkzeuge und Werkstücke vor Verunreinigungen und hohen Temperaturen. Sie tragen dazu bei, ungeplante Stillstandszeiten zu verhindern und die Maschinenverfügbarkeit zu steigern.

An Werkzeugmaschinen für die Komponentenfertigung werden sehr hohe Produktivitäts- und Effizienzanforderungen gestellt. Ob es um die Schmierung von Zerspanungs-, Umform- oder Gießereimaschinen geht, mit SKF Schmierungslösungen können Anwender die Gebrauchsdauer und Zuverlässigkeit ihrer Maschinen und Anlagen optimieren. Für Fahrzeug-Lackierstraßen und ähnlich unbeständige Umgebungen hat SKF Spezialprodukte entwickelt.

SKF logo