Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Automatische Schmiersysteme für die Schifffahrt

Vereinfachen Sie Wartungsaufgaben und senken Sie die Betriebskosten

Vereinfachen Sie Wartungsaufgaben und senken Sie die Betriebskosten

Mit Schmiersystemen von SKF und Lincoln lassen sich viele Schmieranwendungen auf Schiffen effizienter und sicherer gestalten. Dank der SKF Schmierungslösungen für alle Schiffstypen helfen wir, Ihren Schiffsbetrieb und -ablauf zu optimieren. Die effizienten und sicheren SKF und Lincoln Schmiersysteme komplettieren viele Schmieranwendungen auf einem Schiff.

Entdecken Sie, wie Sie mit Schmiersystemen Ihre Flottenzuverlässigkeit erhöhen können

Ein umfassendes Sortiment an Schmierungslösungen für maximale Anlagenzuverlässigkeit

Schwingungen, hohe mechanische Belastungen, Verunreinigungen und Feuchtigkeit sind typische Risiken für die Lebensdauer von Lager und Getriebe. Wie in jedem mechanischen System müssen die beweglichen Teile in Motoren, Schaltgetrieben, Propellerwellen, Ruderanlagen, Windenantrieben, Schiffskränen und sonstiger Schiffsausrüstung angemessen geschmiert werden, um optimal funktionieren zu können.

Die automatischen SKF und Lincoln Schmiersysteme fördern die richtige Menge des richtigen Schmierstoffs zur richtigen Zeit an den richtigen Ort - bei laufender Maschine, ohne Stillstandszeiten.

Unsere Ingenieure und Techniker haben hocheffiziente Schmiersysteme speziell für Anwendungen auf Schiffen und in Hafenanlagen entwickelt. SKF kann Sie bei der Auswahl geeigneter Schmierungseinstellungen und -intervalle unterstützen und Sie bei der Entwicklung eines individuellen Schmierprogramms beraten.

Vorteile automatischer Schmiersysteme

Vorteile bei der Instandhaltung

  • Minimierter Personalbedarf für die Schmierung
  • Verlängerung der Reparaturintervalle
  • Senkung der Betriebskosten
  • Reduzierung von Verschleiß und Korrosion

Vorteile bei den operativen Abläufen

  • Ermöglicht eine zuverlässige Schmierung
  • Vermeidung von Über- und Unterschmierung
  • Erhöhte Zuverlässigkeit
  • Verbesserte Rentabilität

Vorteile beim Arbeitsschutz

  • Wegfall der manuellen Versorgung schwer zugänglicher oder in explosionsgeschützten Bereichen befindlicher Schmierstellen
  • Geringeres Rutsch- und Sturzrisiko als bei der manuellen Schmierung
  • Weniger Unfälle

Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen

SKF bietet Produktlösungen für die einwandfreie Schmierung von Schraubenwellenlagern, Lenkgetrieben, Windenantrieben, Seilen und Kabeln. Außerdem bietet SKF Fett- und Ölsprühanlagen für Zahnstangen-Hubanlagen auf Offshore-Plattformen und für offene Getriebe an. Öl wird für die Schmierung stark belasteter Lager in Getrieben und Stevenrohrabdichtungen bevorzugt. Es schmiert und kühlt die Schmierstellen und befreit den Ölkreislauf von Verunreinigungen.

SKF bietet außerdem effiziente Schmierlösungen für Dieselmotoren, die dabei helfen, den Schmierstoffverbrauch im Zylinder zu reduzieren.

Klassifizierte und nach ATEX und ICE zugelassene Produkte sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

SKF logo