Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Automatische Schmiersysteme für Nutzfahrzeuge

Eine konstante Schmierung verlängert die Lebensdauer von Fahrgestell und Aufbauten

shutterstock_63070159

Die regelmäßige Schmierung der dort vorhandenen Lager sorgt für die Aufrechterhaltung eines angemessenen Schmierfilms und damit für einen reduzierten Verschleiß. Gleichzeitig entfernt sie Verunreinigungen. Wenn Gesteinsstaub, Schmutz, Sand oder Wasser in diese Komponenten eindringen, bilden sich Schleifpartikel und die Gebrauchsdauer des Lagers wird so erheblich verringert.

Eine angemessene Schmierung von Hand dauert normalerweise über 30 Minuten pro Fahrzeug und Wartungszyklus. Werden nicht alle Schmierstellen ausreichend versorgt, verringert sich die Planungssicherheit für den Fahrzeugeinsatz. Die Instandhaltungskosten steigen und die Zeit auf der Straße verkürzt sich.

Entdecken Sie, wie Sie mit automatischer Schmierung Ihre Lkw zuverlässig auf der Straße halten

Automatische Schmiersysteme können helfen

Automatische Schmiersysteme liefern die richtige Fettmenge zur richtigen Zeit – während das Lager in Bewegung ist. Die automatische Schmierung reduziert Ausfallzeiten, sodass Ihre Ausrüstung einsatzbereit ist, wenn Sie sie brauchen.

Die automatischen Schmiersysteme von SKF und Lincoln helfen dabei, Schäden an Lagern und ungeplante Maschinenausfälle zu vermeiden und Arbeitskräfte optimal einzusetzen.

Vorteile automatischer Schmierung

  • Verlängert die Intervalle zur vorbeugenden Wartung
  • Reduziert den Zeitaufwand für die vorbeugende Wartung 
  • Reduziert Komponentenausfälle 
  • Weniger Pannen unterwegs 
  • Bessere Fahrzeugnutzung 
  • Längere Fahrzeuglebensdauer 
  • Verringerter Reifenverschleiß 
  • Höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit der Fahrzeugflotte 
  • Erhöht den Wiederverkaufswert der Ausrüstung

Erfahrung in einer Vielzahl von Einsatzbereichen

SKF verfügt über ein umfassendes Sortiment an Einleitungs- und Progressiv-Schmiersystemen für die speziellen Anforderungen von Nutzfahrzeugen. Erstausrüster (OEMs) und ihre Händler bieten Schmiersysteme von SKF und Lincoln serienmäßig an. Außerdem können die Vertragshändler unseres internationalen Netzwerks Systeme für alle gängigen Nutzfahrzeuge auslegen und installieren.

SKF bietet automatische Schmiersysteme für die branchenüblichen Fette und Fließfette an, die sowohl den Anforderungen von Fahrzeugherstellern wie auch realen Betriebsbedingungen gerecht werden.

SKF logo