Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Automatische Schmiersysteme für Windkraftanlagen

Für ein optimales Funktionieren brauchen Windkraftanlagen eine angemessene Schmierung

Für ein optimales Funktionieren brauchen Windkraftanlagen eine angemessene Schmierung

Damit ein Windenergiesystem optimal funktioniert, muss es – wie jedes mechanische System – ordnungsgemäß geschmiert werden. Schwingungen, hohe mechanische Belastungen, Verunreinigungen und Feuchtigkeit sind typische Risiken für die Lebensdauer von Lager und Getriebe. Jedoch ist das Warten von Windenergieanlagen eine schwierige und kostspielige Angelegenheit. Sie befinden sich mitunter in mehr als 100 Metern Höhe an abgelegenen und schwer zugänglichen Orten.

Entdecken Sie, wie Sie mit Schmiersystemen die Leistung von Windparks optimieren

Erhöhen Sie mit Schmiersystemen von SKF und Lincoln die Produktivität Ihrer Windkraftanlage

Die Lösung ist ein automatisches Schmiersystem. Anders als bei der manuellen Schmierung versorgen automatische Schmiersysteme bewegliche Komponenten in der Gondel zuverlässig und präzise mit Schmierstoff. Automatische Schmiersysteme versorgen alle Reibstellen bei laufender Maschine zuverlässig mit der kleinsten effektiven Menge an Schmierstoff, reduzieren so die Reibung im Inneren von Lagern und helfen, Kontaminierung zu vermeiden.

Das Resultat ist eine optimierte Lagerlebensdauer auf lange Sicht, längere Anlagenbetriebszeiten und geringere Personalkosten – all diese Faktoren gemeinsam machen Windparks profitabler.

Rund um die Welt arbeiten Tausende von Windenergieanlagen dank automatischer Schmiersysteme von SKF und Lincoln zuverlässiger und effizienter. Egal ob im Binnenland oder auf See, unter den extremsten Bedingungen, von der Wüste bis zur gefrorenen Tundra, überall profitieren die Betreiber von Windparks von der präzisen automatischen Schmierung wichtiger beweglicher Komponenten.

Vorteile automatischer Schmierung

Vorteile bei der Instandhaltung

  • Senkung der Personalkosten
  • Verlängerung der Reparaturintervalle
  • Vermeidung von Über- und Unterschmierung

Vorteile bei den operativen Abläufen

  • Erhöhte Zuverlässigkeit der Windenergieanlagen
  • Reduzierung von ungeplanten Stillstandzeiten
  • Verbesserte Rentabilität der Windenergieanlage

Vorteile beim Arbeitsschutz

  • Keine manuelle Schmierung gefährlicher, schwer zugänglicher Stellen
  • Geringeres Rutsch- und Sturzrisiko dank einer präzisen Schmierung

Lösungen für alle Anwendungen in der Landwirtschaft

SKF bietet Schmiersystemlösungen alle Arten von Windanlagen. Automatische Einleitungs- und Progressiv-Schmiersysteme sind erhältlich für Pitch-Lager, offene Pitch-Zahnräder, Hauptlager, Azimutlager, offene Azimut-Zahnräder und Generatoren. Öl-Umlaufsysteme sind für Getriebe erhältlich. Darüber hinaus bietet SKF Schmierritzel für Getriebe, sowie Absaugelemente, die das verbrauchte Fett aus Lagern absaugen.
In einigen Fällen muss die Technologie einer Windenergieanlage von einer Zertifizierungsstelle genehmigt werde Insbesondere die Technologie von Offshore-Windparks unterliegt speziellen Anforderungen, die geprüft und zertifiziert werden. Die SKF Windlub Schmiersysteme haben diese Zertifizierung als erste erhalten.

SKF logo