Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Oil Projection System for Chain Conveyors CLK

Druckluftloses Ölschmiersystem für Förderketten

CLK

Das druckluftlose SKF ChainLube Ölschmiersystem CLK ist eine lebensmittelsichere, zuverlässige und anwenderfreundliche Lösung für die präzise, automatische Kettenschmierung an Förderanlagen in der Lebensmittelindustrie. 

Zum System gehört ein Zentralschmieraggregat, das eine dosierte Schmierstoffmenge exakt auf jeden Reibungspunkt der sich bewegenden Kettenglieder aufbringt. Das jeweilige Schmierintervall wird mithilfe einer Steuereinheit eingestellt. Da kein mechanischer Kontakt mit den Ketten besteht, verhindern die druckluftlosen Einspritzdüsen die Ansammlung von Verunreinigungen und den Verschleiß des Applikators. 

Die Hauptkomponenten sind korrosionsbeständig und eignen sich für einen breiten Temperaturbereich.


Dank all dieser Eigenschaften erfüllt diese Lösung die speziellen Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.


Vorteile

  • Verhindert das Eindringen von Fremdkörpern, wodurch die Hersteller sichere Lebensmittel nach dem HACCP*-Konzept produzieren können
  • Verbessert die Produktivität durch die Beseitigung ungeplanter Stillstände
  • Verlängert die Lebensdauer durch weniger Kettenverschleiß
  • Reduziert den Energieverbrauch durch geringere Reibung

Anwendungen

  • Lebensmittel und Getränkeindustrie: Trockenöfen, Öfen, Herde, Sterilisiersysteme, Schlachthöfe
  • Automobilindustrie: Lackierereien und Trockenöfen, Bauteilförderanlagen, Montagelinien, Antriebsstränge und ganze Fahrzeuge

Unterlagen zum Thema

SKF logo