Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Fetteinspritzsystem für Kettenbolzen (GIS)

Jedes Kettenglied zählt

GIS – Injektor

Bei einer Kette darf kein einziges Glied vernachlässigt werden, dabei sind Hunderte oder Tausende von Schmierstellen fortlaufend in Bewegung. Zur Reduzierung des Ausfallrisikos müssen Ketten in rauen Arbeitsumgebungen häufig nachgeschmiert werden. Ungeplante Produktionsausfälle aufgrund von Schäden an der Förderkette kann sich niemand erlauben. Ihr Gewinn wird durch jede ungeplante
Wartungsmaßnahme geschmälert. Manuelle Schmierung kann für Mitarbeiter eine Gefahr darstellen, ist extrem zeitaufwändig, wird oftmals nicht häufig genug durchgeführt und es kann nicht nachverfolgt werden, wieviel Schmierstoff verbraucht wurde. Ihre Mitarbeiter stehen an erster Stelle.. Natürlich möchten Sie vermeiden, dass Produkte mit Schmierstoff verunreinigt werden.

Was wäre, wenn Sie:

  • die Gefahren für Ihre Mitarbeiter minimieren könnten?
  • Ihre Ketten so oft wie erforderlich und ohne Produktionsstopps schmieren könnten?
  • die Kettenlebensdauer verlängern und durch Kettenschäden bedingte Produktionsausfälle ausschließen könnten?
  • den Schmierstoffverbrauch unter Kontrolle behalten könnten?
  • ungeplante Wartungsstillstände vermeiden könnten?

Wahl des richtigen Schmiersystems

GIS für Tragrollen

Tragrollen
Bei Einschienen-Hängebahnen mit geschmiedeten Ketten spritzt das GIS Fetteinspritzsystem bei laufendem Betrieb Fett durch den vorhandenen Schmiernippel in die Rollen hinein. GIS-Systeme lassen sich an verschiedene Konfigurationen von Förderanlagen und -anwendungen anpassen: das Schmieren von Tragrollen oder Förderwagenrollen (Power & Free-Förderer). GIS-Systeme für Tragrollen ermöglichen die gleichzeitige Schmierung von zwei Rollen oder mehreren Förderwagenrollen.

GIS ffür Ketten mit außen liegenden Doppelrollen

Ketten mit außen liegenden Doppelrollen
Bei Förderanlagen mit zwei Ketten spritzen GIS-Systeme Fett bei laufendem Betrieb auf beiden Kettenseiten durch die vorhandenen Schmiernippel in die außen liegenden Rollen. Die Systeme lassen sich unter Berücksichtigung von Größe und Komponenten an verschiedene Konfigurationen von Förderanlagen und -anwendungen anpassen. GIS-Systeme für Ketten mit außen liegenden Doppelrollen schmieren beide Ketten gleichzeitig.

GIS für Ketten mit außen liegenden Einzelrollen

Ketten mit außen liegenden Einzelrollen 

Bei Förderern mit zwei Ketten spritzen GIS-Schmiersysteme Fett bei laufendem Betrieb durch den vorhandenen Schmiernippel in die externen Rollen. Die Systeme lassen sich unter Berücksichtigung von Größe und Komponenten an verschiedene Konfigurationen von Förderanlagen und -anwendungen anpassen. Mit GIS-Systemen für externe Rollen lassen sich beide Ketten gleichzeitig schmieren.

GIS für Ketten mit innen liegenden Rollen

Ketten mit innen liegenden Rollen

Bei Förderanlagen mit zwei Ketten spritzen GIS-Schmiersysteme Fett bei laufendem Betrieb durch den vorhandenen Schmiernippel in die internen Rollen. Die Systeme lassen sich unter Berücksichtigung von Größe und Komponenten an verschiedene Konfigurationen von Förderanlagen und -anwendungen anpassen. Fettschmierung von innen liegenden Rollen bei „einfachen“ Ketten (mit nur einer Schmierstelle pro Kettenglied) bzw. bei „komplexen“ Ketten (mit mehreren Schmierstellen pro Kettenglied). Mit GIS-Systemen für innen liegende Rollen lassen sich beide Ketten gleichzeitig schmieren.

Ein System, zwei Geräte

GIS Fetteinspritzung im Detail

SKF bietet zwei verschiedene Geräte zur Schmierung von Förderketten – beide mit demselben Funktionsprinzip.

Das GIS-Schmiersystem arbeitet ausschließlich bei laufendem Betrieb der Förderkette. Wenn sich eine Rolle in der Schmierphase am Gerät vorbei bewegt, löst das Mitlaufsystem aus, sodass sich der Einspritzkopf mechanisch mit der Rolle verbindet. Während er der Kettenbewegung folgt, spritzt er die korrekte Fettmenge in die Rolle ein.

Zum Abschluss des Einspritzzyklus ziehen sich Kopf und Mitlaufsystem wieder zurück. Das Gerät kehrt in seine Ursprungsstellung zurück und wartet den folgenden Einspritzzyklus für die nächste Rolle ab. Das GIS-Schmiersystem hat den Vorteil, dass es der Kette beim Abschmiervorgang folgen kann, ohne dabei den Produktionsablauf zu unterbrechen. Das Andocken an der Kette erfolgt durch das Zusammenwirken verschiedener Komponenten: Mitlauffinger, Gleitbügel mit Gabelstück und Abzugscheibe

COBRA-Geräte

Ein GIS-System mit COBRA-Gerät ist eine einfache und robuste Lösung für die Schmierung von Kettenförderanlagen, insbesondere in der Schwerindustrie und in rauen Umgebungen. Die für die Bewegung erforderlichen Einspritzzyklen erfolgen mechanisch und pneumatisch. Bei der Standardausführung des Systems erfolgt die Aktivierung manuell. Es stehen jedoch auch Ausführungen mit automatischer elektrischer Aktivierung zur Verfügung. Darüber hinaus lassen sich verschiedene Überwachungsfunktionen hinzufügen.

GVP-Geräte 

GIS-Systeme mit GVP-Gerät sind die weiter entwickelte Lösung für die Schmierung von Kettenförderanlagen. Bei dieser Lösung werden die Schmierzyklen automatisch ausgeführt und gesteuert. GIS-Systeme lassen sich an Ketten mit unterschiedlichsten Geschwindigkeiten sowie an verschiedene Konfigurationen von Förderanlagen und Rollenpositionen anpassen.

SKF logo