Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Zubehör automatische Schmierstoffgeber

Ein umfangreiches Angebot erweitert den Einsatzbereich der automatischen SKF Einpunkt-Schmierstoffgeber.
Bestelldaten
Kurzzeichen
Beschreibung
Geeignet für die Verwendung mit:
AnschlüsseLAGD
-Reihe
TLSD
-Reihe
TLMR
-Reihe
LAPA 45
Winkelanschluss 45°
LAPA 90
Winkelanschluss 90°
LAPE 35
Verlängerung 35 mm
LAPE 50
Verlängerung 50 mm
LAPF F1/4
Schlauchanschluss, Innengewinde G1/4
 
LAPF M 1/4
Schlauchanschluss, Außengewinde G1/4
 
LAPF M 1/4S
Schlauchanschluss mit Außengewinde G1/4
für 6 x 4 Schlauch
  
LAPF M 1/4SWstark starker Schlauchanschluss mit Außengewinde
G1/4
LAPF M 1/8
Schlauchanschluss, Außengewinde G1/8
 
LAPF M 1/8S
Schlauchanschluss mit Außengewinde G1/8
für 6 x 4 Schlauch
  
LAPF M 3/8
Schlauchanschluss, Außengewinde G3/8
 
LAPG 1/4
Schmiernippel G1/4
LAPM 2
Y-Anschluss
LAPN 1/8
Nippel G1/4 – G1/8
LAPN 1/2
Nippel G1/4 – G1/2
LAPN 1/4
Nippel G1/4 – G1/4
LAPN 1/4 UNF
Nippel G1/4 – 1/4 UNF
LAPN 3/8
Nippel G1/4 – G3/8
LAPN 6
Nippel G1/4 – M6
LAPN 8
Nippel G1/4 – M8
LAPN 8x1
Nippel G1/4 – M8x1
LAPN 10
Nippel G1/4 – M10
LAPN 10x1
Nippel G1/4 – M10x1
LAPN 12
Nippel G1/4 – M12
LAPN 12x1,5
Nippel G1/4 – M12x1,5
Rückschlagventil (für Ölanwendungen)   
LAPV 1/4
Rückschlagventil G1/4
LAPV 1/8
Rückschlagventil G1/8
Pinsel (für Ölanwendungen)   
LAPB 3x4E1
Bürste 30 x 40 mm
LAPB 3x7E1
Bürste 30 x 60 mm
LAPB 3x10E1
Bürste 30 x 100 mm
LAPB 5-16E1
Aufzugbürste, 5–16 mm Spalt
 
Flexible Rohre   
LAPT 1000
Flexibler Schlauch, 1 000 mm lang,
8 x 6 mm
 
LAPT 1000S
Flexibler Schlauch, 1 000 mm lang,
6 x 4 mm
  
LAPT 1000SWExtra starker, flexibler Schlauch,
1 000 mm lang, 8 x 6 mm
LAPT 5000
Flexibler Schlauch, 5 000 mm lang,
8 x 6 mm
 
LAPT 5000S
Flexibler Schlauch, 5 000 mm lang,
6 x 4 mm
  
LAPT 5000SWExtra starker, flexibler Schlauch,
5 000 mm lang, 8 x 6 mm
Montage- und Schutzvorrichtungen,
und Extras
   
LAPC 13Befestigungsteil
  
LAPC 50
Klemme
  
LAPC 63
Klemme
  
LAPP 4
Schutzsockel
  
LAPP 6
Schutzdeckel
  
TLMR 201-1Kabelstecker M12 für TLMR 201 (Kabeldurchmesser 4 - 6 mm)  
SKF logo