Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Elektromechanischer automatischer Einpunkt-Schmierstoffgeber

Automatische Schmierstoffgeber TLMR Reihe

Automatischer SKF Schmierstoffgeber TLMR Reihe – elektromechanische automatische Einpunkt-Schmierstoffgeber
Mit dem Spezialhalter lässt sich der TLMR leicht auf einer Oberfläche anbringen
Mit dem Spezialhalter lässt sich der TLMR leicht auf einer Oberfläche anbringen
Die Kartuschen lassen sich einfach austauschen
Die Kartuschen lassen sich einfach austauschen
Bei dem automatischen SKF Schmierstoffgeber handelt es sich um einen Einpunktgeber für die Versorgung einzelner Schmierstellen. Mit einem relativ hohen Druck von 30 bar bewältigt dieser Schmierstoffgeber große Entfernungen und liefert optimale Ergebnisse an schwer zugänglichen oder gefährlichen Schmierstellen. Dank seines breiten Temperaturspektrums und seiner stabilen Konstruktion eignet sich der TLMR Schmierstoffgeber für Betriebsbedingungen mit variierenden Temperaturen und Schwingungen.
  • Füllung aus hochwertigen SKF Schmierfetten
  • Temperaturunabhängige Abgaberate
  • Maximaler Austrittsdruck 30 bar über die gesamte Abgabeperiode
  • Einstellbare Abgaberate
  • Erhältlich in zwei Ausführungen: TLMR 101 mit Batterien (Standard-Lithium AA) und TLMR 201 mit 12-24 VDC
  • Erhältlich mit Einwegkartuschen in zwei Größen: 120 bzw. 380 ml
  • Einfache Installation und Nutzung
  • Geschützt gegen Hochwasser und Staub (IP=67)
  • Umfangreiches Zubehörsortiment

Typische Anwendungen
  • Einbau in einiger Entfernung zur Schmierung an gefährlichen und schwer zugänglichen Stellen
  • Anwendungen mit hohem Schmierstoffverbrauch
  • Anwendungen mit hohem Schwingungsgrad bei laufendem Betrieb
  • Dank ihres ausgezeichneten Schutzes vor Wasser und Staub (IP=67) geeignet für Standardmaschinen und Maschinen für die Lebensmittelverarbeitung
  • Dank ihrer Eignung für hohe Temperaturen perfekt für Maschinenräume und Heißgebläse
  • Dank ihrer Eignung für niedrige Temperaturen perfekt für Windenergieanlagen

SKF DialSet erleichtert die Berechnung der richtigen Abgaberate.

Verfügbare Schmierstoffkartuschen für den automatischen SKF Schmierstoffgeber

Bestelldaten

Komplette Sätze
KurzzeichenTLMR 101/38WA2TLMR 201/38WA2
PumpeTLMR 101TLMR 201
SchmierstoffLGWA 2LGWA 2
BeschreibungWälzlagerfett für hohe Belastungen, extreme Drücke und einen weiten TemperaturbereichWälzlagerfett für hohe Belastungen, extreme Drücke und einen weiten Temperaturbereich
ProdukteKompletter Schmierstoffgeber mit BatterienKompletter Schmierstoffgeber mit 12-24 VDC
TLMR 101 Nachfüllsatz (Kartusche und Batterie)
SchmierstoffBeschreibungProdukteKurzzeichen
LGWA 2Wälzlagerfett für hohe Belastungen, extreme Drücke und einen weiten Temperaturbereich
Nachfüllsatz 120 ml
Nachfüllsatz 380 ml
LGWA 2/MR120B
LGWA 2/MR380B
LGEV 2Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen 
 

Nachfüllsatz 380 ml

LGEV 2/MR380B
LGHB 2Hochviskoses Wälzlagerfett für hohe Belastungen und hohe Temperaturen 

Nachfüllsatz 380 ml
 
LGHB 2/MR380B
LGHP 2Hochleistungs-Wälzlagerfett für hohe Temperaturen 

Nachfüllsatz 380 ml

LGHP 2/MR380B
LGFP 2Lebensmittelverträglich nach
NSF H1
Nachfüllsatz 120 ml
Nachfüllsatz 380 ml
LGFP 2/MR120B
LGFP 2/MR380B
LGWM 1Hochdruck-Tieftemperatur
Wälzlagerfett
Nachfüllsatz 380 mlLGWM 1/MR380B
LGWM 2Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen weiten Temperaturbereich
Nachfüllsatz 380 ml
LGWM 2/MR380B
LGEP 2Hochdruck-WälzlagerfettNachfüllsatz 380 mlLGEP 2/MR380B
LGMT 3Mehrzweckfett für Industrie und KraftfahrzeugtechnikNachfüllsatz 380 mlLGMT 3/MR380B
TLMR 201 Kartuschen
SchmierstoffBeschreibungProdukteKurzzeichen
LGWA 2Wälzlagerfett für hohe Belastungen, extreme Drücke und einen weiten Temperaturbereich
Kartusche 120 ml
Kartusche 380 ml
LGWA 2/MR120
LGWA 2/MR380
LGEV 2Extrem hochviskoses Wälzlagerfett mit Festschmierstoff-Zusätzen 
 

Kartusche 380 ml

LGEV 2/MR380
LGHB 2Hochviskoses Wälzlagerfett für hohe Belastungen und hohe Temperaturen 

Kartusche 380 ml
 
LGHB 2/MR380
LGHP 2Hochleistungs-Wälzlagerfett für hohe Temperaturen 

Kartusche 380 ml

LGHP 2/MR380
LGFP 2Lebensmittelverträglich nach
NSF H1
Kartusche 120 ml
Kartusche 380 ml
LGFP 2/MR120
LGFP 2/MR380
LGWM 1Hochdruck-Tieftemperatur
Wälzlagerfett
Kartusche 380 mlLGWM 1/MR380
LGWM 2Wälzlagerfett für hohe Belastungen und einen weiten Temperaturbereich
Kartusche 380 mlLGWM 2/MR380
LGEP 2Hochdruck-WälzlagerfettKartusche 380 mlLGEP 2/MR380
LGMT 3Mehrzweckfett für Industrie und KraftfahrzeugtechnikKartusche 380 mlLGMT 3/MR380
TLMR-Pumpe
KurzzeichenBeschreibung
TLMR 101Schmierstoffgeber mit Batterien
TLMR 201Schmierstoffgeber mit 12-24 VDC
  • Technische Daten
    Technische Daten
    Fassungsvermögen120120 ml
     380380 ml
    Entleerungszeit Vom Anwender einstellbar: 1,2,3,6,9,12, 18, 24 Monate oder Abgabe
    Niedrigste Einstellung1200,16 ml pro Tag
     3800,5 ml pro Tag
    Höchste Einstellung1203,9 ml pro Tag
     38012,5 ml pro Tag
    Abgabe 31 ml pro Std.
    Umgebungstemperatur -25 °C bis 70 °C
    Max. Betriebsdruck 30 bar
    Antriebsmechanismus Elektromechanisch
    Anschlussgewinde Innengewinde G 1/4
    Maximallänge Zulaufleitung Bis zu 5 m *
    LED-Statusanzeigen OK (alle 8 Sekunden grün)
    Fast leer (alle 8 Sekunden grün und rot)
    Fehler (alle 8 Sekunden rot)
    Schutzart DIN EN 60529 IP67
    Schutzart  DIN 40 050 Teil 9 IP 6k9k
    Batterie TLMR 101 4 AA Lithiumbatterien
    Stromversorgung TLMR 201 12-24 VDC
    Abmessungen Von IFU
    Entsorgung  
    Industrieabfälle EU-Code
    Kanister 15 01 10
    Akkusatz  16 06 05
    * Die zulässige Höchstlänge der Zulaufleitung hängt von der Umgebungstemperatur, der Schmierfettsorte und vom Gegendruck ab.
  • Zubehör
  • Einzelteile
SKF logo