Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiersysteme für Aufzüge

Reduzieren Schwingungen bei weniger Wartungsarbeiten

Schmiersysteme für Aufzüge

Eine unzureichende Schmierung der Führungsschienen eines Aufzugs führt zu Schwingungen. Dadurch wiederum entstehen unangenehme Geräusche, die Ausfallzeiten, Betriebsunterbrechungen und erhöhte Wartungskosten nach sich ziehen. Konventionelle Schmiermethoden für Aufzüge, die etwas unpräzise sind, bewirken eine zu starke oder zu geringe Schmierung. Dies kann zum Auslaufen, zum Spritzen auf Fenster und zu Pfützenbildung im Aufzugschacht führen.

SKF SYSTEM 24 Schmiersysteme für Aufzüge bieten eine bessere Alternative zu einem konventionellen Ölbehälter mit Kapillarsystem. Die Systeme eignen sich für Wohn- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren und U-Bahnen.

  • Verringerung von Verschleiß, Geräuschen und Schwingungen durch korrekte Schmierung
  • Verringerung von Wartungsarbeiten für geplante und nicht geplante Ausfallzeiten
  • Verbesserung der Sauberkeit von Fenstern, Glas und Aufzugschacht
  • Sicher und umweltfreundlich – keine Öllachen und gute Recyclingfähigkeit
Schmierung von Aufzügen mit SKF SYSTEM 24
Zeiteinstellung
Nach der Montage kann das System so eingestellt werden, dass es in zeitlichen Abständen von einem bis zu 12 Monaten die richtige Schmierstoffmenge für die spezifischen Erfordernisse der Anwendung freisetzt. Die richtige Einstellung ist am einfachsten zu finden, indem während der Wartung der Ölfilm auf der Führungsschiene überprüft wird. Bei hoher Verschmutzung, höheren Temperaturen und starker Inanspruchnahme des Aufzugs ist eine Entleerzeit zwischen 3 und 6 Monaten zu erwarten. Unter normalen Bedingungen ist von einer Entleerzeit zwischen 6 und 12 Monaten auszugehen.
Bestelldaten
KurzzeichenInhalt
LAPB 5/2KAufzugsystem für 5 mm Schiene:
2 Bürstenhalter mit 5 mm Filz
2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68
2 Montagewinkel
50 ml Flasche Öl
LAPB 9/2KAufzugsystem für 9 mm Schiene:
2 Bürstenhalter mit 9 mm Filz
2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68
2 Montagewinkel
50 ml Flasche Öl
LAPB 16/2KAufzugsystem für 16 mm Schiene:
2 Bürstenhalter mit 16 mm Filz
2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68
2 Montagewinkel
50 ml Flasche Öl
LAPB 5-16/2KAufzugsystem für 5 mm, 9 mm oder 16 mm Schiene
2 Bürstenhalter mit 5 mm, 9 mm und 16 mm Filz
2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68
2 Montagewinkel
50 ml Flasche Öl
LAPB 5-16E1Aufzugbürste:
1 Bürstenhalter mit 5 mm, 9 mm und 16 mm Filz
LAGD 125/HMT68Schmierstoffgeber:
1 Schmierstoffgeber gefüllt mit 125 ml Öl
Technische Daten
Schienentiefe20 mm
Schienenbreite5 mm, 9 mm oder 16 mm
Temperatur-20°C bis 60°C
Max. Geschwindigkeit2,5 m/s
Einstellungvariabel zwischen 1 und 12 Monaten
SKF logo