Schmierfettpumpen mit Akkubetrieb
Integriertes Fettmengenmessgerät für präzise Schmierung
Die akkubetriebene SKF Schmierfett-Füllpumpe TLGB 20 ist auf maximale Effizienz ausgelegt und enthält ein integriertes Fettmengenmessgerät, mit dem sich unzureichende Schmierung verhindern lässt. Dieses einzigartige Hilfsmittel zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches Design aus. Der Dreipunktfuß sorgt für Bedienkomfort, der Lithium-Ionen-Akku für eine lange Gebrauchsdauer.
Das Pumpendisplay gibt den Akkuladezustand, die abgegebene Fettmenge, die Pumpen-/Motordrehzahl sowie blockierte Schmierpunkte an. Diese vielseitige Schmierfettpumpe bietet zwei Durchflussmengen – niedrig und hoch – und kann pro Akkuladung den Inhalt von bis zu 15 Fettkartuschen abgeben. Die TLGB 20 liefert Drücke von bis zu 700 bar und ist mit einer integrierten LED versehen, mit der sich der Arbeitsbereich ausleuchten lässt.
TLGB 20 - Produktvideo
Produkteigenschaften
- Integriertes Fettmengenmessgerät gibt das abgegebene Schmierfett an
- Anzeige für Akkuladezustand gibt den Ladezustand des Lithium-Akkus an
- Dreipunktfuß hält die Fettpumpe aufrecht, für einfache Handhabung
- LED-Leuchte beleuchtet den Arbeitsbereich und erleichtert so die Lokalisierung von Schmiernippeln bei schlechten Lichtverhältnissen
- Durchflussmenge mit zwei Geschwindigkeiten ermöglicht je nach Anwendung einen niedrigen oder hohen Durchfluss
- Lithium-Ionen-Akku gibt pro Ladung den Inhalt von bis zu 15 Fettkartuschen ab und sorgt für eine stabile Leistung
- Einfüllnippel erleichtert das saubere und einfache Einfüllen aus Behältern mit Füllpumpen
- Entlüftungsventil entfernt Luft aus der Fettpumpe und sorgt so für störungsfreies Arbeiten
- Schutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer
- Leichtes, ergonomisches Design mit optimiertem Gleichgewicht für erhöhten Bedienkomfort
-
Zum Lieferumfang gehören ein stabiler Tragekoffer, ein 900-mm-Hochdruckschlauch, ein wiederaufladbarer 20-V-Akku und ein 90-min-Ladegerät

- LED-Leuchte
- Schutzfedern
- Einfüllnippel
- Entlüftungsventil
- Multifunktions-LCD
- Ergonomisches Design
- 4-Backen-Kupplung
- 20-V-Lithium-Ionen-Akku
Unterlagen zum Thema
- Produktdatenblatt (717 KB)
- Bedienungsanleitung (20.9 MB)
-
Technische Daten
Technische Daten Kurzzeichen TLGB 20 und TLGB 20/110V Anzeige Fettmengenmessgerät
Anzeige der Akkukapazität
Alarm bei blockierten Nippeln
Alarm bei SchmierstoffverlustFettabgabe - Niedrige Geschwindigkeit 100 ml/min (3,5 Unzen/min.) bei einem Druck von 70 Bar - Hohe Geschwindigkeit 160 ml/min (5,5 Unzen/min.) bei einem Druck von 70 Bar Max. Betriebsdruck 400 bar Max. Spitzendruck 700 bar Kassetten pro Akkuladung 15 Kassetten Schlauchlänge 900 mm Akku Li-Ion Akkuleistung Max. 20 VDC (ohne Arbeitslast) Akkukapazität 1 500 mAh Spannungsladegerät, V/Hz - TLGB 20 200–240 V/50–60 Hz - TLGB 20/110V 110–120 V/60 Hz Abmessungen Tragekoffer 590 × 110 × 370 mm Gewicht 3,0 kg Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer) 5,7 kg -
Zubehör
-
Ersatzteile