Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Handhebel-Schmierpressen

Einfache Fettauffüllung

SKF Handhebel-Schmierpresse TLGH 1
SKF Handhebel-Schmierpresse 1077600
Die SKF Handhebel-Schmierpressen eignen sich hervorragend für Industrie, Landwirtschaft und Baugewerbe, aber auch für Haushalt und Hobby. Die Handhebel-Schmierpressen werden mit einem 175 mm langen Verlängerungsrohr mit hydraulischer Greifautomatik geliefert. Ein flexibler, 500 mm langer Druckschlauch mit Greifautomatik-Schmierkopf ist als Zubehör erhältlich.
  • Für Fettkartuschen und loses Schmierfett
  • Der gerändelte Behälter liegt sicher in der Hand.
  • Qualitätsstahl, unempfindlich gegen Stöße, leichtes Auswechseln der Kartusche
  • Die spezielle Kolbenkonstruktion ermöglicht das restlose Entleeren der Kartusche.
  • Höchstdruck 40 MPa
  • 1077600: 1,5 cm³ Hubvolumen
  • TLGH 1: 0,9 cm³ Hubvolumen

Die Handhebel-Schmierpresse 1077600 ist auch mit einem 300 mm langen Hochdruckschlauch mit Hydraulik-Schnellkupplung erhältlich: 1077600H.

Die Handhebel-Schmierpresse 1077600 ist auch als Komplettset 1077600/SET mit 3 Verlängerungsrohren und Hochdruckschlauch im Tragekoffer verpackt erhältlich.
Bestelldaten
Kurzzeichen

TLGH 1
Handhebel-Schmierpresse
1077600
Handhebel-Schmierpresse
1077600H
Handhebel-Schmierpresse mit flexiblem Schlauch
1077600/SET
Handhebel-Schmierpresse, komplett
SKF logo