Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmiernippel

Zugang zu den Schmierstellen

SKF Schmiernippel und Schmiernippel-Bausätze
Der Schmiernippelsatz LAGN 120 enthält 120 standardisierte, kegelförmige Schmiernippel aus Präzisionsstahl, verzinkt, gehärtet und blau chromatiert.

Technische Daten
Kurzzeichen
LAGN 120
Max. Betriebsdruck
40 MPa
Min. Berstdruck
80 MPa

Lieferumfang der Werkzeugsätze
Schmiernippeltyp

Menge
M6x1
gerade
30x
M8x1
gerade
20x
M10x1
gerade
10x
G 1/8
gerade
10x
M6x1
45°
5x
M8x1
45°
10x
M10x1
45°
5x
G 1/8
45°
5x
M6x1
90°
5x
M8x1
90°
10x
M10x1
90°
5x
G 1/8
90°
5x
SKF logo