Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Kartuschenpresse

Zur Schmierung nicht abgedichteter Lager

SKF Kartuschenpresse LAGP 400
Die SKF Handhebel-Schmierpresse LAGP 400 ist eine Niederdruckalternative zum Leeren von Einmalkartuschen. Sie ist eine einfache und saubere Alternative zur manuellen Kartuschenpresse für nicht eingebaute Lager.
  • Lieferung komplett mit drei Spritztüllen
  • Zum Einfetten nicht eingebauter Lager oder offener Antriebe


Technische Daten
Kurzzeichen
LAGP 400
Werkstoff
Stahl und Polyethylen
Länge
360 mm
Gewicht
0,35 kg
Maximales Hubvolumen20 cm3
SKF logo