Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Schmierfettpumpen

Zur Erfüllung aller Schmierungsanforderungen

SKF Schmierfettpumpen LAGG Reihe
Eine umfassende Palette von manuell und druckluftbetriebenen Schmierfettpumpen zum Entleeren von Standardgebinden mit 18, 50 oder 180 kg Inhalt gehört zum Produktangebot. Der direkte Anschluss an Schmierstellen ist möglich, ebenso sind sie geeignet für Zentral-Schmiersysteme. Schmierpumpen von SKF arbeiten mit einem Höchstdruckwert von 42 bzw. 50 MPa. Geprüft und zugelassen für Schmierfette von SKF Leicht anzuschließen und gebrauchsfertig, da die Pumpen mit dem notwendigen Zubehör, einschließlich eines 3,5 m langen Schlauchs, geliefert werden.
  • Umfassende Palette: Pumpen für Gebinde von 18, 50 oder 180 kg
  • Hochdruck: Max. 50 MPa
  • Leicht anzuschließen: Alle notwendigen Zubehörteile sowie ein 3,5 m langer Schauch werden mitgeliefert.
  • Zuverlässig: Geprüft und zugelassen für Schmierfette von SKF
  • Passend für den Lager-Befetter SKF VKN 550

  1. Schmierpumpe für 18 kg Behälter (Bild 1)
  2. Tragbare Schmierpumpe für 18 kg Behälter (Bild 2)
  3. Schmierpumpe für 50 kg Behälter (Bild 3)
  4. Schmierpumpe für 180 kg Behälter (Bild 4)
  5. Transportwagen LAGT 180 mit Behälter 180 kg und LAGG 180AE (Abb.5)
Technische Daten
Bezeichnungen
LAGG 18M
LAGG 18AE
Beschreibung
Schmierpumpe für
18 kg

Tragbare Schmierpumpe
für 18 kg
Antrieb
Manuell
Luftdruck
Max. Druck
500 bar
420 bar
Geeigneter Behälter
265–285 mm

265–285 mm

Mobilität
Stationär
Transportwagen LAGT 18-50
enthalten
Max. Durchflussrate
1,6 cm³/Hub
(0.05 US fl. oz)
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
Geeignete Fette
NLGI-Klasse
000–2
0–2

Technische Daten
Bezeichnungen
LAGG 50AE
LAGG 180AE
Beschreibung
Schmierpumpe
für 50 kg
Schmierpumpe
für 180 kg
Antrieb
Luftdruck
Luftdruck
Max. Druck
420 bar
420 bar
Geeigneter Behälter
350–385 mm

550–590 mm

Mobilität
Stationär
Stationär
Max. Durchflussrate
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
200 cm³/min.
(6.8 US fl. oz)
Geeignete Fette
NLGI-Klasse
0–2
0–2
Zubehör
Bezeichnungen
Beschreibung
LAGT 18-50Transportwagen für Behälter mit 18 bzw. 50 kg
LAGT 180
Transportwagen für Behälter mit bis zu 200 kg
SKF logo