Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Turboverdichter

Hochdrehende Motoren auf Magnetlagern für Zentrifugalkompressoren

Der hochdrehende Permanentmagnet-Motor auf Magnetlagern von SKF setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit, Energieeffizienz und ölfreie drehzahlveränderliche Antriebe für Zentrifugalkompressoren mit einer Leistung im Megawattbereich. Motor und Lager sind für eine vielseitige Nutzung des Zentrifugalkompressors ausgelegt, das Auftreten von Stoßspannungen eingeschlossen. Im Vergleich zu herkömmlichen Antrieben mit Getriebe lassen sich bei Volllast und Teillast problemlos Energieeinsparungen von über 10 % erzielen. 


SKF kann vollständige Systeme liefern, also z. B. Motoren mit Magnetlagern einschließlich Elektrosteuerung und Stromrichter, um die beste Kompatibilität mit der Anwendung zu bieten.

Aeration Blower

SKF logo