Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Technik und wichtige Vorteile

Prinzipdarstellung des Magnetlager-Steuerungssystems

Aktive Magnetlager arbeiten ohne Oberflächenkontakt, wodurch Lagerreibung und Verschleiß vermieden werden. Elektromagnete erzeugen Kräfte in radialer und axialer Richtung, um die Welle in der Schwebe zu halten, sodass sie sich berührungslos drehen kann. Ein Steuerungssystem überwacht und regelt kontinuierlich den Strom in den Elektromagneten, um die exakte Wellenposition sicherzustellen. Ihre extreme Präzision und Stabilität machen diese Lager für einen weitaus größeren Arbeitsbereich geeignet, als herkömmliche Lager.

  • mehr Zuverlässigkeit und Energieeffizienz
  • praktisch wartungsfreier Betrieb senkt die Betriebskosten
  • schmiermittelfrei und hochrein
  • hohe Dämpfungseigenschaften, widerstehen hohen transienten Lasten
  • ermöglichen eine aktive Steuerung der Wellenunwucht
  • sofortigen und unbegrenzten Start/Stopp
  • funktionieren im Vakuum und in Prozessgas und ermöglichen so die Konstruktion versiegelter Maschinen
  • eingebautes Überwachungssystem

Magnetlager - Funktionsprinzipien

SKF logo