Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Permanentmagnet-Elektromotoren

Permanentmagnetmotor für Belüftungsgebläse

SKF konstruiert, entwickelt und fertigt eine breite Palette an Permanentmagnet-Synchronmotoren (engl.: permanent magnet synchronous motors, PMSM) und Generatoren für einen weiten Bereich an Anwendungen und Branchen. Diese Motoren umfassen einen Leistungsbereich von mehreren Kilowatt bis zu 1 MW und Drehzahlen bis zu 100.000 U/min.


Als Gesamtlösung passen sie perfekt zu den Magnetlagern und sorgen im Vergleich mit anderen Antrieben, einschließlich getriebeunterstützten, für eine höhere Energieeffizienz sowohl bei Voll- als auch bei Teillast. 

  • Integrierte Überwachungs- und Diagnosemöglichkeiten gewährleisten eine frühzeitige Erkennung von Anomalien.
  • Hersteller können den Platzbedarf und die Komplexität ihrer Maschinen verringern und die Gesamteffizienz sowie die Leistung verbessern.
  • Endverbraucher profitieren von einer energieeffizienten Installation mit niedrigeren Betriebskosten, einfacher Bedienung, höchster Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Unser Lieferumfang kann von Kernkomponenten bis zu einem Komplettpaket variieren, was dem Kunden die Flexibilität und die Vorteile eines Generalanbieters bringt.

SKF logo