Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Kugelscheiben

Gleichmäßige Vorspannung von geraden Bolzen für längere Lebensdauer

Vibracon
Vibracon

Kugelscheiben von SKF bilden eine exakt parallele Ebene zwischen Schraubenkopf und Stirnfläche der Mutter. Diese Kugelscheiben passen sich automatisch an, gleichen Winkelabweichungen zwischen den Ebenen aus und verhindern ein Verformen der Schraube.

Produkteigenschaften:

  • Automatische Korrektur von Winkelabweichungen
  • Gleichmäßige Verteilung der Spannung
  • Erhöhte Ermüdungsfestigkeit der Schrauben
  • Erhöhte Bolzendehnung möglich dank erhöhter Spannkraftlänge
  • Oberflächenbehandelt zum Schutz in feuchten und schwierigen Umgebungen
  • Erhältlich in Standard- und Flachbauausführung (LP)
SKF Kugelscheiben
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
A = Gebogener BolzenB = Gerader Bolzen
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
C = AnfräsenD = Anfräsen nicht erforderlich
Industriekugelscheiben (DIN) bestehen aus einem konischen und einem sphärischen Ring. Dies hat zur Folge, dass die Last über eine Linienpressung aufgenommen wird. SKF Kugelscheiben bestehen aus einem konvexen und einem konkaven Ring, hier wird die Last flächig aufgenommen. Die Tragfähigkeit ist somit wesentlich höher.
SKF Spherical washersSKF Spherical washers
C = LinienberührungD = Sphärischer Kontakt

Kugelscheiben – Standard

  • Metrisch
    Abmessungen
    BezeichnungenD (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16 -ASTR331760
    SMSW 20 -ASTR422360
    SMSW 24 -ASTR472760
    SMSW 27 -ASTR523060
    SMSW 30 -ASTR563460
    SMSW 36 -ASTR674060
    SMSW 42 -ASTR824660
    SMSW 48 -ASTR925260
    Bitte wenden Sie sich zwecks Support, Produktanpassung und weiterer Einzelheiten zu SKF Vibracon an vibracon@skf.com, Ihren SKF Vertragshändler oder Ihren SKF Ansprechpartner.
  • Zollabmessungen

Kugelscheiben – Low Profile

  • Metrisch
    Abmessungen
    BezeichnungenD (mm)d (mm)H (mm)
    SMSW 16LPAST331720
    SMSW 20LPAST422322
    SMSW 24LPAST472724
    SMSW 27LPAST523026
    SMSW 30LPAST563428
    SMSW 36LPAST67 4030
    SMSW 42LPAST824634
    Bitte wenden Sie sich zwecks Support, Produktanpassung und weiterer Einzelheiten zu SKF Vibracon an vibracon@skf.com, Ihren SKF Vertragshändler oder Ihren SKF Ansprechpartner.
  • Zollabmessungen
SKF logo