Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Riemenausrichtsysteme

Auswahltafel

SKF bietet drei verschiedene Riemenausrichtsysteme für die präzise Ausrichtung in nahezu allen Anwendungen an.

Auswahltafel
KurzzeichenTKBA 10TKBA 20TKBA 40
Mühelose Verwendung und Genauigkeit bei Keilriemenscheiben••
Verwendung mit anderen Riemenscheibentypen und Kettenrädern••••Optionaler Seitenadapter TMEB A2 erforderlich
Max. Abstand3 m6 m6 m
Verwendung in sonnigen Umgebungen
••
Verwendung mit Riemenscheiben und Kettenrädern aus AluminiumG-Klemme verwenden – zur Befestigung an der StirnseiteG-Klemme verwenden – zur Befestigung an der StirnseiteNicht empfohlen
AnwendungseignungBeim Schwerpunkt Vielseitigkeit (z. B. Keilriemen und/oder andere Riemen und/oder Kettenräder): TKBA 10 oder 20Beim Schwerpunkt Keilriemenanwendungen: TKBA 40
SKF logo