Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Wellenausrichtsysteme

Auswahltafel

SKF hat eine Reihe anwenderfreundlicher Wellenausrichtsysteme entwickelt, die für die meisten Aufgaben geeignet sind.
  • TKSA 11, TKSA 31 und TKSA 41
    SKF Shaft alignment toolTKSA 11TKSA 31TKSA 41
    BenutzeroberflächeiOS & AndroidTouchscreenTouchscreen
    Typ des DisplaygerätsSmartphone, TabletDisplaygerätDisplaygerät
    Einschließlich DisplaygerätTKSA 11: nein*jaja
    TKSA 11D2: ja
    Messpositionen9-12-39-12-3frei
    Funk-Messköpfe-
    Messabstand18,5 cm2 m**4 m
    Mindestdrehung der Welle180°140°90°
    Kamera-
    Maschinenbibliothek-
    QR-Code-Erkennung--
    Maschinen-Ansichtfixierte 2D-Ansichtfixierte 3D-Ansichtfixierte 3D-Ansicht
    Zielwerte---
    Störkompensation---
    Unterstützte Ausrichtungsanwendungen   
    Horizontale Wellenausrichtung
    Kippfußkorrektur-
    Senkrechte Wellenausrichtung---
    Zwischenwelle---
    Maschinenanordnungen (bis zu drei Maschinen)---
    Digitale Messuhr-Modus---
    Ausrichtungszubehör   
    Verlängerungskettenoptionaloptionalenthalten
    Verlängerungsstangenoptionaloptionalenthalten
    Magnetische Keilrahmenoptionaloptionaloptional
    Versatzrahmenoptionaloptionaloptional
    Schiebekonsolenoptionaloptionaloptional
    Magnetplatte-optionaloptional
    Spindelhalterungoptional--
    * Empfehlung: optionales TKSA DISPLAY mit bereits installierten Apps
    ** einschl. USB -Kabeln 
  • TKSA 51, TKSA 71 und TKSA 71/PRO
SKF logo