Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

Sind Sie mit der Verwendung von SKF Cookies einverstanden?

Zubehör für Wellenausrichtsysteme

Die SKF Wellenausrichtsysteme der Baureihe TKSA sind vielseitige Werkzeuge, die sich für zahlreiche Ausrichtmessungen eignen. Zur Erweiterung der Nutzbarkeit und für Ausrichtmessungen in noch mehr Einsatzbereichen stehen folgende Zubehörteile zu Verfügung.
Verlängerungsketten
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Verlängerungsketten können an die zum Lieferumfang gehörenden Befestigungsketten angeschlossen werden. Längere Ketten ermöglichen die Ausrichtung längerer Wellen- oder Kupplungsdurchmesser. Wenn ein Satz Verlängerungsketten nicht ausreicht, können zwei Sätze kombiniert oder eine Magnethalterung verwendet werden.


BestellbezeichnungenInhalt und Beschreibung
TKSA 11-EXTCH2 × Verlängerungsketten 480 mm
für Wellen mit bis zu 320 mm Durchmesser
TKSA 41-EXTCH2 × Verlängerungsketten 500 mm
für Wellen mit bis zu 300 mm Durchmesser
TKSA 51-EXTCH2 × Verlängerungsketten 1 m
für Wellen mit bis zu 450 mm Durchmesser

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Stangen
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Zusätzliche Stangen können zur Verlängerung der gelieferten Stangen verwendet werden. Eine solche Verlängerung der Stangen ist bei Einsatzbereichen mit großen Kupplungsdurchmessern sinnvoll, wenn die Laserstrahlen der Messköpfe über die Kupplung hinaus gehen müssen.


KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA ROD904 × Gewindestangen 90 mm
TKSA ROD1504 × Gewindestangen 150 mm
TKSA 51-ROD804 × Gewindestangen 80 mm
TKSA 51-ROD1204 × Gewindestangen 120 mm

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Magnetische Keilrahmen
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Magnethalterungen werden mit starken Magneten an der Welle oder Kupplung angebracht. Sie dienen zur Befestigung der Messeinheiten am Wellenflansch oder auf der Seite der Kupplung, wenn keine Ketten verwendet werden können. Magnethalterungen sind an kleinen Wellen unter Umständen keine stabilen Befestigungen.


KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA MAGVBK2 × Magnethalterungen, Lieferung ohne
Stangen oder Ketten
TKSA 51-VBK1 × Standard-V-Halterung, Lieferung mit
2 x Gewindestangen von 80 mm,
1 x Standardkette 480 mm
und 4 Magneten

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Spindelhalterungen
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Spindelhalterungen dienen zur Befestigung der Messeinheiten z. B. an Spindeln oder Drehmaschinen.


KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA 51-SPDBK1 × Spindelhalterung mit
2 × Gewindestangen 80 mm

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Schiebekonsolen
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Schiebekonsolen können bei der Aufrichtung von Wellen verwendet werden, die sich nicht drehen lassen. Die Schiebekonsolen haben Räder, die auf der Welle laufen.


KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA 51-SLDBK1 × verstellbare Schiebekonsole für die Verwendung
mit Wellendurchmessern von >30 mm
oder Bohrdurchmessern >120 mm,
Lieferung ohne Stangen
TKSA SLDBK2 × Räder für die Verwendung mit
Standard-V-Halterung (TKSA VBK), Lieferung ohne
V-Halterung

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Versatzrahmen
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Versatzrahmen kommen dann zum Einsatz, wenn der Platz für die Ausrichtung zu begrenzt für die Anbringung der Messköpfe in der Originalhalterung ist. Die Versatzrahmen werden an den Stangen der angebrachten Halterungen montiert. Sie ermöglichen einen Versatz der Messköpfe parallel zur Welle und vergrößern so den verfügbaren Platz.


KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA EXT502 x Versatzrahmen der Größe 50 mm
passend für Standard- ((TKSA VBK)
und Magnet-V-Winkel (TKSA MAGVBK)
sowie Magnetplatten (TKSA MAGBASE)
TKSA EXT1002 x Versatzrahmen der Größe 100 mm
passend für Standard- ((TKSA VBK)
und Magnet-V-Winkel (TKSA MAGVBK)
sowie Magnetplatten (TKSA MAGBASE)
TKSA 51-EXT501 × Versatzrahmen 50 mm,
Lieferung mit 2 × Stangen 80 mm

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Magnetplatte
Verlängerungsketten (Zubehör für Wellenausrichtungssysteme)

Messeinheiten können mit der Magnetplatte direkt an Wellen mit großem Durchmesser angebracht werden. Bei Wellen mit großem Durchmesser ist es praktischer, eine Magnetplatte statt mehrerer Verlängerungsketten zu verwenden.


KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA MAGBASE2 × Magnetplatten, mit 2 × Fixierungsschrauben M8 x 20mm

Hinweis: Die Fotos dienen lediglich der Darstellung und sind für jedes Produkt unterschiedlich.

Sonstiges Zubehör
KurzzeichenInhalt und Beschreibung
TKSA DISPLAY21 × Industriedisplaygerät (Android-Tablet mit Schutzabdeckung und bereits installierten Apps)
TKSA 11-EBK2 × V-Verlängerungshalterung, Lieferung mit
4 x Gewindestangen 120 mm und
4 x Gewindestangen 80 mm,
Lieferung ohne Ketten
TKSA VBK2 x Standard-V-Halterung, Lieferung ohne
Stangen oder Ketten
TKSA 41-QR5 x DIN A4-Bögen mit 12 x QR-Aufklebern
pro Bogen (insgesamt 60 x Aufkleber)
TKSA 71/ACCESSUpgrade-Zubehör in einem Koffertrolley mit 2 x Versatzrahmen 50 mm (2 in.), 2 x verstellbaren Schiebekonsolen, 2 x Magnetplatten und 4 x Gewindestangen 120 mm (4.7 in.)



Kompatibilität

BestellbezeichnungenKompatibel mit dem Wellenausrichtsystem TKSA ..
 1131415171
Verlängerungsketten     
TKSA 11-EXTCH  
 
TKSA 41-EXTCH   
TKSA 51-EXTCH  

Stangen     
TKSA ROD90   
TKSA ROD150   
TKSA 51-ROD80  
TKSA 51-ROD120  
Magnetische Keilrahmen     
TKSA MAGVBK   
TKSA 51-VBK  
Spindelhalterungen     
TKSA 51-SPDBK  
Schiebekonsolen     
TKSA 51-SLDBK  
TKSA SLDBK   
Versatzrahmen     
TKSA EXT50   
TKSA EXT100   
TKSA 51-EXT50  
Magnetplatte     
TKSA MAGBASE •*•*• 
Sonstiges Zubehör     
TKSA DISPLAY2   •
TKSA 11-EBK    
TKSA VBK   
TKSA 41-QR  

TKSA 71/ACCESS   
* Bedarf: Versatzrahmen TKSA EXT50 oder TKSA EXT100 zur Verwendung mit TKSA 31 und TKSA 41
Hinweis: Sämtliche mit TKSA 71 kompatiblen Teile sind ebenfalls mit TKSA 71/PRO, TKSA 71D2 und TKSA 71D2/PRO kompatibel
SKF logo