Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenausrichtsystem TKSA 71

Vielseitigkeit und Leistungsstärke für die professionelle Ausrichtung

Das TKSA 71, das speziell für die professionelle Ausrichtung in extremen Industrieumgebungen entwickelt wurde, ist als Wellenausrichtsystem der Spitzenklasse die ideale Ergänzung zum SKF Produktsortiment. Das System ist sehr vielseitig und bietet äußerst kompakte Messeinheiten zur Verwendung auf allerengstem Raum. Spezielle Softwareanwendungen ermöglichen verschiedene Arten von Ausrichtungen, u. a. die von waagerechten und senkrechten Wellen, von Zwischenwellen und von Maschinenanordnungen. Überragende Ausrichtungsleistung und Langlebigkeit im industriellen Einsatz werden durch ein innovatives Design gewährleistet, das neben hoher Messgenauigkeit auch zuverlässigen Schutz gegen Staub und Wasser in anspruchsvollen Umgebungen gewährleistet.

Vorzüge des TKSA 71

  • Benutzerfreundlichkeit: Intuitive Softwareanwendungen, angeleitete Ausrichtungsabläufe und erläuternde Video-Sequenzen 
  • Vielseitige Anwendung: Umfangreiches Zubehör und spezielle Softwareanwendungen
  • Überragende Ausrichtungsleistung: Bis zu Messabständen von 10 m, Störkompensation, Messflexibilität, Messung bei nur 40° Gesamtdrehung, automatische Messung und individuelle Ausrichtungen mit Sollwerten
  • Schutz in extremen Umgebungen: Vollständig gegen Staub und Wasser abgedichtete Messeinheiten (IP67)
  • Äußerst kompakte Messeinheiten: Zur Verwendung auf allerengstem Raum
  • Robuster Tragekoffer: Zuverlässiger Schutz, bequemer Transport und kabelloses Aufladen im Koffer

Demonstrationsvideo - TKSA 71

Ausrichtungsanwendungen

QR-Code für die Apps TKSA 51 und 71
Das TKSA 71 arbeitet schnell und intuitiv mithilfe von sechs Software-Apps, die speziell auf unterschiedliche Ausrichtungsaufgaben ausgerichtet sind. Dank dieser kostenlosen, benutzerfreundlichen Apps für Android und iOS ist eine vorherige Schulung und Einführung überflüssig. All diese Apps bieten eine umfangreiche automatische Berichtsfunktion, Optionen zum Exportieren und Teilen, Maschinenbibliothek mit QR-Codes zur Identifikation, Anleitungsvideos sowie integrierte Toleranzrichtlinien, 3D-Live-Ansicht, Störkompensation und einen Demomodus mit vollem Funktionsumfang.

Apps zur Anwendung mit TKSA 71

Vollständiges System für alle Ausrichtungsanforderungen

Die Grundausführung des TKSA 71 umfasst Standardzubehör für die meisten Ausrichtungsaufgaben. Der mitgelieferte robuste Tragekoffer entspricht den Handgepäckmaßen der meisten Fluggesellschaften.


Das Modell TKSA 71/PRO bietet zusätzliches Zubehör wie z. B. Schiebekonsolen, Magnetfüße und Versatzrahmen – praktische Hilfen für anspruchsvollere Ausrichtungsaufträge. Diese Ausführung wird in einem größeren, robusten Koffertrolley geliefert.

Die Modelle TKSA 71D2 und TKSA 71D2/PRO bieten beide ein zusätzliches Display mit Schutzabdeckung und bereits installierten Apps. Beide Systeme sind ohne Internetanschluss und ohne Kontoeinrichtung sofort einsatzbereit.

Messgerät: Messeinheiten (M & S) mit serienmäßigem V-Winkel (1), kabellosen Ladegehäusen mit USB-Anschluss und (2) Maßband (3)
Standardzubehör: Verlängerungsketten (4), Verlängerungsstangen (5), Montagemagneten (6)
Zusatzzubehör: Schiebekonsolen (7), Versatzrahmen (8), zusätzliche Verlängerungsstangen und (9) Magnetfüße (10)

Kurzzeichen

BezeichnungenBeschreibung
TKSA 71Messeinheiten mit kabellosen Ladegehäusen
Tragekoffer mit Handgepäckmaßen der meisten Fluggesellschaften
Standardzubehör
TKSA 71D2TKSA 71
Display mit Schutz für den industriellen Einsatz, TKSA DISPLAY2
TKSA 71/PROMesseinheiten mit kabellosen Ladegehäusen
Koffertrolley mit zusätzlichem Stauraum
Standard- und Zusatzzubehör
TKSA 71D2/PROTKSA 71/PRO
Display mit Schutz für den industriellen Einsatz, TKSA DISPLAY2
TKSA 71/ACCESSUpgrade-Set von TKSA 71 auf 71/PRO, das separat bestellt werden kann und neben zusätzlichem Zubehör auch einen großen Koffertrolley umfasst.
TKSA DISPLAY2Android-Tablet mit einer Bildschirmgröße ab 7 Zoll, Schutzabdeckungen für industrielle Umgebungen und bereits installierten Apps.

Lieferumfang

TKSA 71
2 × TKSA 71 Messeinheiten (M & S)
2 x serienmäßige V-Winkel mit Ketten 480 mm, Stangen 80 mm und Magneten
2 x Verlängerungsketten 1 m
1 x Ladekabel USB zu Micro-USB
2 x kabellose Ladegehäuse
1 x Maßband 5 m
1 x Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat
1 x Kurzanleitung (Englisch)
4 x Verlängerungsstangen 120 mm
1 x robuster Tragekoffer (IP67), 365 x 295 x 170 mm
TKSA 71/PRO
2 × TKSA 71 Messeinheiten (M & S)
2 x serienmäßige V-Winkel mit Ketten 480 mm, Stangen 80 mm und Magneten
2 x Verlängerungsketten 1 m
1 x Ladekabel USB zu Micro-USB
2 x kabellose Ladegehäuse
1 x Maßband 5 m
1 x Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat
1 x Kurzanleitung (Englisch)
8 x Verlängerungsstangen 120 mm
2 x Magnetplatten (TKSA MAGBASE)
2 x Schiebekonsolen (TKSA 51-SLDBK)
2 x Versatzrahmen 50 mm
1 x großer, robuster Koffertrolley (IP67), 610 x 430 x 265 mm
  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTKSA 71 / TKSA 71/PRO / TKSA 71D2 / TKSA 71D2/PRO
    Sensoren und Kommunikation20 mm 2. Gen. PSD mit Strichlaser, Klasse 2;
    Neigungsmesser ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Messstrecke0,04 bis 10 m
    Messfehler<1% ±10 µm
    GehäusewerkstoffEloxierte Aluminium-Vorderseite und Rückseite aus PC/ABS-Kunststoff
    BetriebszeitBis zu 8 Stunden, aufladbarer Lithium-Ionen-Akku, 10 Min. kabelloses Aufladen für 1 Betriebsstunde
    Abmessungen52 × 64 × 33 mm
    Gewicht130 g
    BedienungseinheitTKSA DISPLAY2, Samsung Galaxy Tab Active 2 und iPad Mini empfohlen
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 oder höher (alle nicht inbegriffen)
    Software-/App-UpdateApple AppStore oder Google Play Store
    Anforderungen an das BetriebssystemApple iOS 9 oder Android OS 4.4.2 (und aktueller)
    AusrichtungsverfahrenAusrichtung horizontaler Wellen, Messung an 3 Positionen: 9–12–3, automatische Messung, freie Messung (mit einer Drehung von mindestens 40°), Kippfuß, Maschinenanordnungen, Werte, Zwischenwellen
    Korrekturwerte in EchtzeitVertikal und horizontal
    ZusatzfunktionenMaschinenbibliothek, Ablesen von QR-Codes, Zielwerte, Störkompensation, freie 3D-Maschinenansicht, mitdrehende Displayanzeige auf Tablets, automatischer PDF-Bericht
    Art der Befestigung2 × V-Winkel mit Ketten, Breite 15 mm
    WellendurchmesserbereichDurchmesser 20 bis 150 mm mit Standardketten,
    bis zu 450 mm mit Verlängerungsketten (im Lieferumfang enthalten)
    Max. Kupplungshöhe 1)45 mm bei Standardstangen, plus 120 mm pro Verlängerungsstangensatz
    NetzteilKabelloses Aufladen über mitgeliefertes Ladegehäuse,
    Micro-USB zu USB Splitterladekabel mitgeliefert
    Betriebstemperatur0 bis 45 °C
    SchutzartIP67 für Messeinheiten und Tragekoffer
    Abmessungen TragekofferTKSA 71 Tragekoffer: 365 × 295 × 170 mm
    TKSA 71/PRO Koffertrolley: 610 × 430 × 265 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)TKSA 71: 3,9 kg
    TKSA 71/PRO: 12,5 kg
    KalibrierungszertifikatIm Lieferumfang enthalten (2 Jahre gültig)
    Inhalt des Koffers2 Messeinheiten (M&S); 2 Wellenhalterungen mit Ketten 480 mm, Gewindestangen 80 mm und Magneten; 4 Gewinde-Verlängerungsstangen 120 mm; 2 Verlängerungsketten 980 mm; Splitterladekabel Micro-USB zu USB; Maßband; gedrucktes Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat; gedruckte Kurzanleitung (DE); robuster Tragekoffer für Industrie (IP 67); A4-Bogen mit 12 x QR-Aufklebern
    Zusätzlich bei TKSA 71/PRO:
    4 Gewinde-Verlängerungsstangen 120 mm; 2 Versatzrahmen 50 mm; 2 Schiebekonsolen; 2 Magnetplatten
    * Abhängig von der Kupplung können die Winkel an der Kupplung angebracht werden und so die Höhenbegrenzung der Kupplung senken.
  • Zubehör
  • Ersatzteile
SKF logo