Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 11

Neues Verfahren für die einfache und kostengünstige Wellenausrichtung

Mit dem SKF TKSA 11 beginnt eine neue Generation von Wellenausrichtsystemen. Das System arbeitet mit Smartphones und Tablets zusammen und führt den Anwender mit einfachen Anweisungen durch das gesamte Verfahren. Beim TKSA 11 liegt der Schwerpunkt bei den zentralen Ausrichtungsfunktionen. Das bedienerfreundliche Einstiegsgerät arbeitet hochpräzise. Es ist das weltweit erste Gerät mit induktiven Näherungssensoren und erlaubt eine zuverlässige und kostengünstige Wellenausrichtung.

Demonstrationsvideo - TKSA 11

Hinweis:

Englisches Video mit Untertiteln. Wählen Sie bitte Ihre Sprache aus.

Funktionen und Vorteile

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 11
  • Durch die Echtzeitdarstellung der Gerät- und Motorposition lassen sich die Messungen und waagerechten Ausrichtungen einfach und intuitiv durchführen.
  • Im Demomodus präsentiert die zugehörige TKSA-11-App eine vollständige Testausrichtung. Der Anwender hat so die Möglichkeit, sich vor dem Kauf des TKSA 11 vom Nutzen des Geräts zu überzeugen.
  • Das Gerät amortisiert sich schnell und ist auch für Anwender mit begrenzten Budgets geeignet.
  • Die Steuerung durch ein Smartphone oder Tablet macht die Vorteile mobiler Endgeräte nutzbar (hohe Bildauflösung, erprobte Benutzerführung, automatische Updates, Auswahl der Maßeinheiten).
  • Durch die induktiven Näherungssensoren können die Messungen nicht mehr durch helles Sonnenlicht gestört werden, der Einfluss von Schlupf reduziert sich und die Messvorrichtung wird robuster. Dadurch lässt sich die Wellenausrichtung mit dem TKSA 11 präzise und zuverlässig durchführen.
  • Automatische Ausrichtungsberichte vermitteln einen vollständigen Überblick über die Ergebnisse. Berichte können via E-Mail oder Cloud geteilt werden 
  • Erhältlich auch als TKSA 11D2 mit robustem, industriellem Anzeigegerät und einschl. bereits installierten Apps.
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 11

Eine Wellenausrichtung lohnt sich für eine Vielzahl von rotierenden Industriemaschinen. Oft erlaubt die Ausrichtung eine deutliche Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Instandhaltungskosten. 

Das TKSA 11 ist in erster Linie für Industriebranchen geeignet, in denen bislang keine Wellenausrichtung durchgeführt wird. Die Kunden können sich damit auf korrekt ausgerichtete Wellen verlassen.

SKF Wellenausrichtsystem TKSA 11 im App Store und im Play Store

Die TKSA 11 App steht im Apple App Store und im Google Play Store gratis zum Download zur Verfügung. Geben Sie dazu einfach den Suchbegriff „SKF TKSA 11“ ein oder folgen Sie dem QR-Code. Lassen Sie sich von der App eine Testausrichtung zeigen. 


Das SKF Wellenausrichtsystem TKSA 11 wird in einem Tragekoffer (Bild 1) geliefert.

  • Technische Daten
    Technische Daten
    BezeichnungenTKSA 11 / TKSA 51D2
    Sensoren und Kommunikation2 induktive Näherungssensoren
    Neigungsmesser ±0,5°, Bluetooth 4.0 LE
    Messstrecke0 bis 185 mm zwischen den Winkeln
    3 x inklusive Bezugsleisten bis zu 200 mm
    Messfehler< 2 %
    GehäusewerkstoffPC/ABS-Kunststoff
    BetriebszeitBis zu 18 Stunden, Lithium-Polymer-Akku
    Abmessungen105 × 55 × 55 mm
    Gewicht155 g
    BedienungseinheitTKSA DISPLAY2, Samsung Galaxy Tab Active 2 und iPad Mini empfohlen
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 oder höher (alle nicht inbegriffen)
    Software-/App-UpdateApple AppStore oder Google Play Store
    Anforderungen an das BetriebssystemApple iOS 9 oder Android OS 4.4.2 (und aktueller)
    AusrichtungsverfahrenAusrichtung horizontaler Wellen
    Messung an 3 Positionen: 9–12–3
    Korrekturwerte in Echtzeitnur horizontal
    ZusatzfunktionenAutomatischer PDF-Bericht
    Art der Befestigung2 × V-Winkel mit Ketten, Breite 15 mm
    Wellendurchmesserbereich20 bis 160 mm
    Max. Kupplungshöhe *55 mm mit Standardstangen 80 mm
    (Gerät möglichst an der Kupplung anzubringen)
    NetzteilLadung über Mikro-USB-Anschluss (5 V)
    Micro-USB zu USB Splitterladekabel mitgeliefert,
    kompatibel mit 5-V-USB-Ladegeräten (nicht im Lieferumfang enthalten)
    Betriebstemperatur0 bis 45 °C
    SchutzartIP 54
    Abmessungen Tragekoffer355 × 250 × 110 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)2,1 kg
    KalibrierungszertifikatIm Lieferumfang enthalten (2 Jahre gültig)
    Inhalt des KoffersMesseinheit; 3 Bezugsleisten; 2 Wellenhalterungen mit Ketten 480 mm und Stangen 80 mm; Micro-USB zu USB-Ladekabel; Messband 2 m; gedrucktes Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat; gedruckte Kurzanleitung (DE); SKF Tragekoffer
    * Abhängig von der Kupplung können die Winkel an der Kupplung angebracht werden und so die Höhenbegrenzung der Kupplung senken.
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo