Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenausrichtsystem TKSA 31

Das intuitive, kostengünstige laserunterstützte Wellenausrichtsystem

Das TKSA 31 ist die kostengünstigste SKF Lösung für eine unkomplizierte, laserunterstützte Wellenausrichtung. Das ergonomische Display mit Touchscreen macht das Gerät äußerst anwenderfreundlich, und die integrierte Maschinenbibliothek unterstützt die Speicherung von Ausrichtungsprotokollen für zahlreiche Maschinen. Große Laserdetektoren in den Messköpfen verringern den Bedarf an Vorausrichtungen, und das eingebundene Kippfuß-Tool schafft die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ausrichtung. Zusätzliche Funktionen wie z.B. Echtzeitdarstellung und automatische Messungen sorgen für die schnelle, effiziente Ausführung von Ausrichtungsaufgaben und machen das TKSA 31 zu einem innovativen und vor allem auch bezahlbaren laserunterstützten Wellenausrichtsystem.

  •  Die Messungen sind unkompliziert, da hier die bewährte Drei-Positionen-Messung (9-12-3) zur Anwendung kommt, mit einer zusätzlichen Positionierungsflexibilität von 40° um jede Messposition herum.
  • Seinen erschwinglichen Preis verdankt das System dem Standard-Wellenausrichtprozess sowie den wichtigen Funktionen, die rasche und effiziente Wellenausrichtungen möglich machen.
  • Die automatische Messung ermöglicht das berührungslose Messen, bei dem die Kopfposition ermittelt und die Messung durchgeführt wird, wenn sich die Köpfe in die richtige Position gedreht haben.
  • Nach jeder Ausrichtung werden automatisch Berichte erstellt. Diese Berichte lassen sich individuell anpassen, mit Notizen und Aufnahmen der integrierten Kamera, um eine möglichst umfassende Übersicht zu erhalten. Alle Berichte lassen sich als PDF-Dateien exportieren.
  • Die Echtzeitdarstellung unterstützt intuitive Messungen und erleichtert horizontale und vertikale Ausrichtung.
  • Die Maschinenbibliothek bietet eine Übersicht über alle Maschinen und Ausrichtungsberichte. Sie vereinfacht zudem die Identifizierung der Maschine und verbessert den Workflow beim Ausrichten.
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 31
Eine Wellenausrichtung lohnt sich für eine Vielzahl von rotierenden Industriemaschinen. Oft erlaubt die Ausrichtung eine deutliche Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Instandhaltungskosten. Das TKSA 31 ist die perfekte Einsteigerlösung bei Wellenausrichtungen, es ermöglicht dank der intuitiven Bedienung präzise Wellenausrichtungen und ist außerdem noch vom Preis her erschwinglich.
  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTKSA 31
    Sensoren und Kommunikation29 mm CCD mit rotem Strichlaser Klasse 2
    Neigungsmesser ±0,5°, mit Kabel, USB-Kabel
    Messstrecke0,07 m bis 4 m (bis zu 2 m inklusive Kabel)
    Messfehler<0,5% ±5 µm
    Gehäusewerkstoff20 % glasfaserverstärktes Polykarbonat
    BetriebszeitNicht zutreffend
    Abmessungen120 × 90 × 36 mm
    Gewicht180 g
    Bedienungseinheit5.6" resistiver LCD-Farb-Touchscreen PC/ABS-Kunststoff mit Schutzbeschichtung für stark beanspruchte Zonen
    Software-/App-Updateüber USB-Stick
    Batterielebensdauer der Bedieneinheit (DU)Bis zu 7 Stunden (100% Hintergrundbeleuchtung)
    Abmessungen205 × 140 × 60 mm
    Gewicht420 g
    AusrichtungsverfahrenAusrichtung horizontaler Wellen, Messung an 3 Positionen: 9–12–3, (mit einer Drehung von mindestens 140°), automatische Messung, Kippfuß
    Korrekturwerte in EchtzeitVertikal und horizontal
    ZusatzfunktionenMaschinenbibliothek, lageabhängige Displayanzeige, automatischer PDF-Bericht
    Art der Befestigung2 x V-Winkel mit Ketten, Breite 21 mm
    Wellendurchmesserbereich20 - 150 mm
    300 mm mit optionalen Verlängerungsketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
    Max. Kupplungshöhe *105 mm mit Standardstangen
    195 mm mit optionalen Verlängerungsstangen (nicht im Lieferumfang enthalten)
    NetzteilEingang: 100 V bis 240 V 50/60 Hz Wechselstrom
    Ausgang: Gleichstrom 12 V 3 A
    mit Adaptern für EU, US, UK, AUS
    Betriebstemperatur0 bis 45 °C
    SchutzartIP 54
    Abmessungen Tragekoffer530 × 110 × 360 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)4,75 kg
    KalibrierungszertifikatIm Lieferumfang enthalten (2 Jahre gültig)
    Inhalt des Koffers2 Messeinheiten (M&S); Display; 2 Wellenhalterungen mit 400 mm langen Ketten und 150 mm langen Gewindestangen; Kettenanzugsstange; Netzanschluss mit Länderadaptern; 2 Micro-USB-zu-USB-Kabel; Maßband; gedrucktes Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat; gedruckte Kurzanleitung (DE); SKF Tragekoffer
    * Abhängig von der Kupplung können die Halterungen an der Kupplung angebracht werden und so die Höhenbegrenzung der Kupplung senken.
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo