Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenausrichtsystem TKSA 41

Das Laser-Wellenausrichtsystem mit erweiterter Mess- und Berichtsfunktion

Das TKSA 41 ist eine fortschrittliche Laserlösung für die akkurate Wellenausrichtung. Mit zwei kabellosen Messeinheiten, großen Detektoren und leistungsstarken Lasern bietet dieses Gerät selbst unter den härtesten Bedingungen hochpräzise Messergebnisse. Dank der ergonomischen Display-Einheit mit intuitiver Touchscreen-Navigation erfolgt die Wellenausrichtung schnell und einfach. Innovative Funktionen wie das „freie Messen“ erhöhen die Ausrichtungsleistung zusätzlich. Da bei der Entwicklung des SKF Wellenausrichtsystems TKSA 41 der Fokus auf der Verbesserung der Ausrichtungspraxis lag, bietet es eine der besten Ausrichtungslösungen der Branche.

  • Drahtlose Kommunikation erleichtert die Handhabung und ermöglicht selbst eine Ausrichtung von schwer zugänglichen Anwendungen aus einer sicheren Position.
  • Bei der „freien Messung“ kann die Ausrichtungsmessung bei einem beliebigen Winkel gestartet und bei einer Winkelbewegung von gerade mal 90° beendet werden. 
  • Die automatische Messung ermöglicht das berührungslose Messen, bei dem die Kopfposition ermittelt und die Messung durchgeführt wird, wenn sich die Köpfe in die richtige Position gedreht haben.
  • Nach jeder Ausrichtung werden automatisch Berichte erstellt. Diese Berichte lassen sich individuell anpassen, mit Notizen und Aufnahmen der integrierten Kamera, um eine möglichst umfassende Übersicht zu erhalten. Alle Berichte lassen sich als PDF-Dateien exportieren.
  • Die Echtzeitdarstellung unterstützt intuitive Messungen und erleichtert die horizontale und vertikale Ausrichtung.
  • Die Maschinenbibliothek bietet eine Übersicht über alle Maschinen und Ausrichtungsberichte. 
  • Zur weiteren Vereinfachung der Maschinenidentifizierung und zur Verbesserung des Workflows beim Ausrichten können QR-Codes verwendet werden.
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 41
Eine Wellenausrichtung lohnt sich für eine Vielzahl von rotierenden Industriemaschinen. Oft erlaubt die Ausrichtung eine deutliche Verbesserung der Maschinenverfügbarkeit bei gleichzeitiger Reduzierung der Instandhaltungskosten. Das TKSA 41 ist einfach zu handhaben und bietet bei allen Arten von horizontal rotierenden Maschinen größere Sicherheit bei der Ausführung von Ausrichtungsaufgaben.

SKF TKSA 41 – Ein Kundenerlebnis

  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTKSA 41
    Sensoren und Kommunikation29 mm CCD mit Strichlaser Klasse 2
    Neigungsmesser ±0,5°, Bluetooth 4.0 LE und mit Kabel, USB-Kabel
    Messdistanz0,07 bis 4 m
    Messfehler< 0,5% ±5 µm
    Gehäusewerkstoff20 % glasfaserverstärktes Polykarbonat
    BetriebszeitBis zu 16 Stunden
    Lithium-Polymer-Akku
    Abmessungen120 × 90 × 36 mm
    Gewicht220 g
    Bedienungseinheit5.6" resistiver LCD-Farb-Touchscreen PC/ABS-Kunststoff mit Schutzbeschichtung für stark beanspruchte Zonen
    Software-/App-Updateüber USB-Stick
    Batterielebensdauer der Bedieneinheit (DU)Bis zu 8 Stunden (100% Hintergrundbeleuchtung)
    Abmessungen205 × 140 × 60 mm
    Gewicht640 g
    AusrichtungsverfahrenAusrichtung horizontaler Wellen, Messung an 3 Positionen: 9–12–3, automatische Messung, freie Messung (mit einer Drehung von mindestens 90°), Kippfuß
    Korrekturwerte in EchtzeitVertikal und horizontal
    ZusatzfunktionenMaschinenbibliothek, Ablesen von QR-Codes, lageabhängige Displayanzeige, automatischer PDF-Bericht
    Art der Befestigung2 x V-Winkel mit Ketten, Breite 21 mm
    Wellendurchmesserbereich20 - 150 mm
    300 mm mit optionalen Verlängerungsketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
    Max. Kupplungshöhe *105 mm mit Standardstangen
    195 mm mit Verlängerungsstangen (gehört zum Lieferumfang)
    NetzteilEingang: 100 V bis 240 V 50/60 Hz Wechselstrom
    Ausgang: Gleichstrom 12 V 3 A
    mit Adaptern für EU, US, UK, AUS
    Betriebstemperatur 0 bis 45 °C
    SchutzartIP 54
    Abmessungen Tragekoffer530 × 110 × 360 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)4,75 kg
    KalibrierungszertifikatIm Lieferumfang enthalten (2 Jahre gültig)
    Inhalt des Koffers2 Messeinheiten (M&S); Display; 2 Wellenhalterungen mit 400 mm langen Ketten und 150 mm langen Gewindestangen; Kettenanzugsstange; 4 Gewinde-Verlängerungsstangen mit 90 mm Länge; Netzanschluss mit Länderadaptern; 2 Micro-USB-zu-USB-Kabel; Maßband; gedrucktes Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat; gedruckte Kurzanleitung (DE); SKF Tragekoffer; A4-Bogen mit 12 x QR-Aufklebern
    * Abhängig von der Kupplung können die Halterungen an der Kupplung angebracht werden und so die Höhenbegrenzung der Kupplung senken.
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo