Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[78]

Wellenausrichtsystem TKSA 51

Umfassende Wellenausrichtung mit Tablets und Smartphones

Das TKSA 51 ist ein flexibles System, das für einfache und komplexe Ausrichtmessungen gleichermaßen gut geeignet ist. Das intuitive, bedienerfreundliche System ist für den Einsatz mit Apps zur Wellenausrichtung auf einem Tablet oder Smartphone ausgelegt. Eine spezielle Anwenderschulung ist nicht erforderlich. Das mitgelieferte Zubehör erlaubt den Einsatz des TKSA 51 in einer Vielzahl von Anwendungen (Motoren, Antriebe, Gebläse, Pumpen, Getriebe u.a.). Die Übungsvideos der mobilen Apps des Systems zeigen detailliert, wie präzise Messungen durchgeführt werden.

  • Messflexibilität – Der Anwender ist nicht auf die üblichen drei Messpositionen beschränkt. Die Messungen können an einem beliebigen Winkel beginnen und erfordern lediglich eine Gesamtdrehung von 40 Grad. Dadurch werden Ausrichtungen auch bei sehr begrenztem Platzangebot möglich.
  • Automatische Berichte – Die Ausrichtungsberichte werden automatisch erstellt. Sie lassen sich mit kundenspezifischen Anmerkungen und Anwendungsfotos komplettieren. Auf dem Touchscreen kann der Bediener den Bericht elektronisch unterschreiben. Die Berichte können als PDF-Dateien exportiert und mit anderen Apps geteilt werden.
  • Umfangreich und kompakt – Die mitgelieferten Komponenten (magnetischer Montagerahmen, Verlängerungsstangen und Ketten) machen das TKSA 51 zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät, das dennoch kompakt und leicht ist und sich leicht transportieren lässt.
  • 3D-Echtzeitdarstellung – Diese Funktion erlaubt schnelle Messungen durch eine intuitive Ausrichtung der Köpfe. Bei Erreichen der waagerechten bzw. senkrechten Korrekturposition erscheint eine Erfolgsmeldung. Die App kann den virtuellen Motor dreidimensional drehen, bis die tatsächliche Maschinenposition erreicht ist.
  • Störkompensation – Die Messwerte werden zeitlich gemittelt, damit auch bei Schwingungen und anderen externen Störungen eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet ist.
  • Erhältlich auch als TKSA 51D2 mit robustem, industriellem Anzeigegerät und einschl. bereits installierten Apps.
SKF Wellenausrichtsystem TKSA 51
Das Wellenausrichtsystem TKSA 51 ist für ein großes Anwendungsspektrum geeignet. Seine kompakte Leichtbauweise, die Messflexibilität und das mitgelieferte Zubehör erlauben den Einsatz für eine Vielzahl von Maschinen auch an schwer erreichbaren Standorten. Die Verwendung von Schutzhüllen für Tablets und Smartphones wirkt sich nicht negativ auf die Funktion des TKSA 51 aus.

Ausrichtungsanwendungen

QR-Code für die Apps TKSA 51 und 71
TKSA 51 arbeitet mit speziellen Apps zur Ausrichtung horizontaler und vertikaler Wellen und zur Kippfuß-Korrektur. Die Apps sind symbolgesteuert und besonders anwenderfreundlich. Alle Apps sind kostenlos und haben einen Demomodus mit vollem Funktionsumfang. Der Anwender hat so die Möglichkeit, sich vor dem Kauf vom Nutzen des Geräts zu überzeugen.

Apps zur Anwendung mit TKSA 51

Demonstrationsvideo - TKSA 51

Kurzzeichen

BezeichnungenBeschreibung
TKSA 51Messgeräte mit Standardzubehör in Tragekoffer
TKSA 51D2TKSA 51 und TKSA DISPLAY2
TKSA DISPLAY2Android-Tablet mit einer Bildschirmgröße ab 7 Zoll, Schutzabdeckungen für industrielle Umgebungen und bereits installierten Apps.
  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTKSA 51 / TKSA 51D2
    Sensoren und Kommunikation20 mm PSD mit Strichlaser, Klasse 2;
    Neigungsmesser ±0,1°; Bluetooth 4.0 LE
    Messstrecke0,07 bis 5 m
    Messfehler<1% ±10 µm
    GehäusewerkstoffEloxierte Aluminium-Vorderseite und Rückseite aus PC/ABS-Kunststoff
    BetriebszeitBis zu 8 Stunden, aufladbarer Lithium-Ionen-Akku, schnelles Wiederaufladen 1 Stunde Nutzungsdauer mit 10 Min. aufladen
    Abmessungen52 × 64 × 50 mm
    Gewicht190 g
    BedienungseinheitTKSA DISPLAY2, Samsung Galaxy Tab Active 2 und iPad Mini empfohlen
    iPad, iPod Touch
    iPhone SE, Galaxy S6 oder höher (alle nicht inbegriffen)
    Software-/App-UpdateApple AppStore oder Google Play Store
    Anforderungen an das BetriebssystemApple iOS 9 oder Android OS 4.4.2 (und aktueller)
    AusrichtungsverfahrenAusrichtung horizontaler Wellen, Messung an 3 Positionen: 9–12–3, automatische Messung, freie Messung (mit einer Drehung von mindestens 40°), Kippfuß
    Korrekturwerte in EchtzeitVertikal und horizontal
    ZusatzfunktionenMaschinenbibliothek, Ablesen von QR-Codes, Zielwerte, Störkompensation,
    freie 3D-Maschinenansicht, mitdrehende Displayanzeige auf Tablets, automatischer PDF-Bericht
    Art der Befestigung2 × V-Winkel mit Ketten, Breite 15 mm
    Wellendurchmesserbereich20 - 150 mm
    450 mm mit Verlängerungsketten (im Lieferumfang enthalten)
    Max. Kupplungshöhe *45 mm bei Standardstangen, plus 120 mm pro Verlängerungsstangensatz
    NetzteilLadung über Mikro-USB-Anschluss (5 V)
    Mikro-USB zum mitgelieferten USB-Splitter-Ladekabel,
    kompatibel mit 5-V-USB-Ladegeräten (nicht im Lieferumfang enthalten)
    Betriebstemperatur0 bis 45 °C
    SchutzartIP 54
    Abmessungen Tragekoffer355 × 250 × 110 mm
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)2,9 kg
    KalibrierungszertifikatIm Lieferumfang enthalten (2 Jahre gültig)
    Inhalt des Koffers2 Messeinheiten (M&S); 2 Wellenhalterungen mit Ketten 480 mm, Gewindestangen 80 mm und Magneten; 4 Gewinde-Verlängerungsstangen 120 mm; 2 Verlängerungsketten 980 mm; Splitterladekabel Micro-USB zu USB; Maßband; Kalibrierungs- und Konformitätszertifikat; Kurzanleitung (DE); SKF Tragekoffer; A4-Bogen mit 12 x QR-Aufklebern
    * Abhängig von der Kupplung können die Winkel an der Kupplung angebracht werden und so die Höhenbegrenzung der Kupplung senken.
  • Zubehör
  • Ersatzteile

Unterlagen zum Thema

SKF logo